ÖLFLEX® CHAIN PN

Câble de raccordement très flexible agréé PROFINET, certifié pour l’Amérique du Nord

ÖLFLEX® CHAIN PN - Câble de raccordement agréé PROFINET pour des applications très diverses en chaînes d’alimentation énergétique avec certification UL/cUL AWM

  • Structure agréée PROFINET
  • Gamme de câbles pour sollicitations légères en chaînes porte-câbles
  • Certification AWM pour USA et Canada

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Résistance aux huiles Chaine porte-câbles Résistance à la torsion

CE RU PROFINET C_RU Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
1026791
4 X 0.75 6.5 29 73
1026792
5 G 0.75 7.1 37 86
1026793
4 X 1.5 7.6 58 114
1026794
5 G 1.5 8.5 72 139
1026795
4 X 2.5 9.3 96 179
1026796
5 G 2.5 10.4 120 214

Avantages

  • Forme compacte
  • La certification multi standard permet de réduire les coûts
  • Certifié pour les USA et le Canada à destination des fabricants de produits destinés à l'export

Applications

  • En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines
  • En locaux secs, humides et mouillés
  • Utilisation en mesures, contrôles et circuits de régulation
  • Câblage des machines, outils, appareils et armoires de commande
  • Uniquement pour utilisation en extérieur et en tenant compte de la plage de température, avec protection contre les UV

Particularités

  • Conçu pour 2 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres max.
  • Conçu pour des applications de torsion, comme dans les turbines éoliennes
  • Tenu au feu :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
  • Résistant aux huiles selon DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • Surface peu adhésive

Homologations / références de la norme

  • UL AWM Style 20886
  • cUL AWM II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • Pour l'utilisation en chaîne porte-câbles: se référer au guide d'assemblage de l'annexe T3

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu
  • Isolation du conducteur : PVC
  • Assemblage en couches
  • Rubanage : non tissé
  • Gaine extérieure : en PVC résistant à la chaleur
  • Couleur de gaine : 4 fils : noir (RAL 9005) 5 fils : gris (RAL 7001)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble souple

Code d'identification du conducteur

  • brun (L1), bleu (N1), noir (L2), blanc (N2) 5 fils : gris en plus (PE)

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Mouvement de torsion dans l'éolienne

  • TW-0 et TW-1, cf. Annexe T0

Rayon de courbure minimum

  • Pour utilisation mobile : Dans chaînes autoporteuses ne glissant pas l’une sur l’autre : 10 x diamètre extérieur Dans chaînes autoporteuses glissant l’une sur l’autre : 12 x diamètre extérieur
  • Pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • VDE : U0/U : 300 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tension d'essai

  • 1500 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection gris
  • X = sans conducteur de protection

Plage de température

  • En utilisation mobile : VDE 0°C à +90°C ; UL : à +90°C
  • Pose fixe : VDE -40°C à +90°C ; UL/CSA : à +90°C

Cycles de flexion & paramètres d’utilisation

  • 2 Millions de cycles

  • Sauf précision contraire, toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales à température ambiante. Les autres valeurs, par ex. les tolérances peuvent être obtenues sur demande.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne 100 m ; touret (500 ; 1000) m
  • PROFINET® est une marque déposée de PNO (PROFIBUS user organisation)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.