1023470
ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM
Câble de raccordement moteur; 3X1,5+1G1; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles
ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM 3X1,5+1G1
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- La technologie zeroCM® à structure de câble entièrement électrique et symétrique permet de réduire les courants de fuite jusqu'à 60 % par rapport aux câbles de moteur conventionnels.
- Raccordement rapide et sans erreur avec un seul conducteur de protection au lieu de 3.
- Réduit les interférences CEM sur le convertisseur de fréquence et permet ainsi de presque doubler les longueurs d’installation.
- Prêts pour l'avenir, pour les générations d'entraînement à venir avec des fréquences d'horloge plus élevées.
- Utilisation en chaîne porte-câbles durable avec des distances de déplacement moyennes ou des accélérations importantes (classe de performance LAPP "Core Line").
- Très résistant aux intempéries avec possibilité d’utilisation dans une large plage de température.
- Particulièrement résistant aux huiles et aux fluides de perçage et donc idéal pour les environnements difficiles.
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Les matériaux sans halogène et non propagateurs de la flamme réduisent les risques possibles en cas d'incendie.
Application
- Pour raccorder le convertisseur de fréquence et le moteur.
- Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
- La construction du câble permet une utilisation ultra-flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
- Utilisable dans des environnements secs, humides et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- La gaine extérieure PUR résiste à de fortes sollicitations mécaniques.
- La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.
Remarques