Câbles spéciaux codeur et résolveur

Câbles d’encodeur de différents systèmes d’entrainement

Câbles encodeurs de retour conformes à divers standards OEM pour applications dynamiques en chaînes porte-câbles, homologués UL/CSA AWM

  • Convient à divers systèmes d'encodeurs
  • Gaine extérieure PUR
  • Certification AWM pour USA et Canada

Résistance mécanique Résistance aux huiles Chaine porte-câbles Les signaux d'interférence Résistance aux UV

CSA RU EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Couleur Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Compatible avec Heidenhain
70388718
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 8.5 noir 48 92
70388719
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.3 noir 64 100
70388720
3 x (2 x 0,14) + 2 x (1,0) 9.1 noir 64 115
70388721
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 + (4 x 0,14) 8.3 noir 56 102
Compatible avec ELAU
70388722 3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 8.4 vert 44 95
Compatible avec KEB
70388724 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.1 vert 64 100
Compatible avec Berger Lahr
70388726 5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 9.5 vert 56 120
Compatible avec B & R
70388727 3 x 2 x 24AWG 6.5 vert 28 60
70388728 5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 7.8 vert 40 80
Compatible avec FANUC
70388730 5 x 0,5 + 2 x 2 x 0,18 7.6 vert 94 169
70388731 2 x 0,5 + 4 x 2 x 0,22 7.6 vert 72 120
70388732 3 x 2 x0,18 + 6 x 0,5 8.7 vert 105 189
70388733 3 x 2 x 0,18 + 6 x 1,0 8.7 vert 140 252
70388734 5 x 2 x 0,18 + 6 x 0,5 8.7 vert 114 205
70388735 10 x 2 x 24 AWG 9.0 vert 60 121

Avantages

  • Accélère le déroulement et accroît ainsi le rendement des machines
  • La certification multi standard permet de réduire les coûts
  • Durée de vie accrue en conditions d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR
  • Résistant au contact avec la plupart des lubrifiants à base d'huiles minérales, des acides dilués, des solutions alcalines aqueuses et d'autres produits chimiques

Applications

  • Servomoteurs et cordons servo confectionnés
  • En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines
  • Ingénierie industrielle
  • Conçu particulièrement pour les parties humides des machines-outils et des lignes de transfert
  • Chaînes d'assemblage et de fabrication ainsi que sur toutes sortes de machines

Particularités

  • Résistant à l'abrasion et aux entailles
  • Résistant aux huiles
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Homologations / références de la norme

  • Pour les styles UL/CSA AWM, reportez-vous à la fiche technique
  • UL File No. E63634
  • Pour l'utilisation en chaîne porte-câbles: se référer au guide d'assemblage de l'annexe T3

Constitution du produit

  • Design selon les standards spécifiques des OEM.
  • Se référer à la fiche technique pour plus de détails
  • Gaine extérieure PUR
  • Couleur de gaine : cf. tableau des références

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Général

  • Plus d'informations techniques sur les câbles servomoteurs ci-dessus disponibles sur demande

  • Sauf précision contraire, toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales à température ambiante. Les autres valeurs, par ex. les tolérances peuvent être obtenues sur demande.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les systèmes d'entraînement suivants (Heidenhain, Elau, KEB, Controles Techniques, Berger Lahr, B & R, Fanuc) sont des marques déposés de leur fabricant respectif. DESINA® est une marque déposée de l'association allemande des fabricants de machines-outils
  • Les câbles FD pour une utilisation en chaînes porte-câbles (flexion en continu) ne doivent être manipulés qu'en tourets avant installation
  • Les numéros d’articles se rapportent à des pièces d'origine Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.