Câbles SERVO selon le standard INDRAMAT® INK

Câble pour moteur et encodeur/résolveur - certifié

Câbles servomoteurs et de retour conformes au standard INDRAMAT® pour applications dynamiques en chaînes porte-câbles, homologués UL/CSA AWM

  • Servomoteurs
  • Gaine extérieure PUR
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Sans halogène Résistance mécanique Résistance aux huiles Chaine porte-câbles Les signaux d'interférence Résistance aux UV

CE CSA RU EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Référence - No. d'article Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Câble Feedback / codeur / résolveur
7072400
4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0 INK-0209 8.8 74 120
7072401
4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0448 8.5 70 100
7072402
9 x 0,5 INK-0208 8.8 75 126
7072414
4 x 1,0 + 4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) INK-0532 9.7 81 140
7072415
2 x (2 x 0,25) + 2 x 0,5 INK-0234 8.7 46 90
7072416
2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 INK-0750 7.6 35 92
Câbles servomoteurs
7072417
4 G 0,75 + 2 x 0,5 INK-0670 10.0 73 132
7072403
4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75) INK-0653 11.5 170 226
7072404
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) INK-0650 12.2 189 268
7072405
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) INK-0602 15.1 212 320
7072406
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0603 16.0 306 470
7072407
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0604 18.8 366 600
7072408
4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) INK-0605 22.0 565 850
7072409
4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) INK-0606 25.2 838 1020
7072410
4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) INK-0607 28.0 1231 1420

Avantages

  • Accélère le déroulement et accroît ainsi le rendement des machines
  • La certification multi standard permet de réduire les coûts
  • Durée de vie accrue en conditions d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR
  • Résistant au contact avec la plupart des lubrifiants à base d'huiles minérales, des acides dilués, des solutions alcalines aqueuses et d'autres produits chimiques

Applications

  • Câble de raccordement entre le servocontrôleur et le codeur/résolveur
  • Câble de raccordement entre le servocontrôleur et le moteur
  • Conçu particulièrement pour les parties humides des machines-outils et des lignes de transfert
  • Chaînes d'assemblage et de fabrication ainsi que sur toutes sortes de machines

Particularités

  • Conçu pour 5 millions de cycles de flexion en alternance
  • Pour des distances horizontales allant jusqu'à 100m
  • Résistant à l'abrasion et au cisaillement, sans halogène, résistant aux huiles
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Homologations / références de la norme

  • Câble d'alimentation :UL Style 20234, CSA AWM I/II A/B
  • Câble de signal :UL Style 20236, CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634
  • Pour l'utilisation en chaîne porte-câbles: se référer au guide d'assemblage de l'annexe T3

Constitution du produit

  • Selon le standard INDRAMAT®INK (également disponible en versions équipées, IKS et IKG)
  • Isolation : TPE
  • Se référer à la fiche technique pour plus de détails
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure PUR, orange (RAL 2003)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Voir les détails sur la fiche technique

Constitution de l'âme

  • À brins superfins selon IEC 60228 Cl. 6

Rayon de courbure minimum

  • Câble d'alimentation :
    Fixe : 4 x diamètre extérieur
    Utilisation mobile : 7,5 x diamètre extérieur
  • Câble de signal :
    Fixe : 5 x diamètre extérieur
    Utilisation mobile : 10 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • Câble d'alimentation :
    - Conducteurs d'alimentation :U0/U 600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)
    - Conducteur de contrôle/commande :250 V AC (IEC)1000 V (UL/CSA)
  • Câble de signal: 300 V (IEC), 300 V (UL/CSA)

Tension d'essai

  • Câble d'alimentation :
    conducteurs d'alimentation : 4000 V
    conducteurs de contrôle/commande : 2000 V
  • Câble de signal : 500 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • En utilisation mobile : -30°C à +80°C
  • Pose fixe : -50°C à +80°C

Cycles de flexion & paramètres d’utilisation

  • Sauf précision contraire, toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales à température ambiante. Les autres valeurs, par ex. les tolérances peuvent être obtenues sur demande.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les désignations Indramat (IKG, IKS, INK et INS) sont des marques déposées de Bosch Rexroth AG et sont fournies uniquement aux fins de comparaison
  • Les câbles FD pour une utilisation en chaînes porte-câbles (flexion en continu) ne doivent être manipulés qu'en tourets avant installation
  • Les numéros d’articles se rapportent à des pièces d'origine Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.