Câbles selon le standard SIEMENS® 6FX 8PLUS

Câble pour moteur et encodeur/résolveur - certifié

Câbles servomoteurs et de retour conformes au standard SIEMENS® 6FX 8PLUS pour application en chaînes porte-câbles, homologués UL/CSA AWM et VDE

  • Servomoteurs
  • Gaine extérieure PUR
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Sans halogène Résistance mécanique Résistance aux huiles Chaine porte-câbles Les signaux d'interférence Résistance aux UV

CE CSA RU Testé VDE EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Référence - No. d'article Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Câble Feedback / Signal
00277101
8 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD11 7.8 54 85
00277111
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX8008-1BD21 8.9 77 120
00277121
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 6FX8008-1BD31 8.9 69 113
00277131
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX8008-1BD41 8.8 66 101
00277141
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,22 6FX8008-1BD51 9.4 86 139
00277151
4 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD61 6.4 34,25 53
00277161
2 x 2 x 0,18 6FX8008-1BD71 5.0 23,1 36
00277171
12 x 0,22 6FX8008-1BD81 6.9 48 76
00277992
2 x 2 x 0,15 + 1 x 2 x 0,38 6FX8008-2DC00 7.2 39 67
Câbles moteur
0027784
4 G 1.5 6FX8008-1BB11-Plus 9.1 90 150
0027785
4 G 2.5 6FX8008-1BB21-Plus 10.6 132 220
0027786
4 G 4.0 6FX8008-1BB31-Plus 11.9 204 300
0027787
4 G 6.0 6FX8008-1BB41-Plus 14.5 315 450
0027788
4 G 10.0 6FX8008-1BB51-Plus 17.5 488 660
0027789
4 G 16.0 6FX8008-1BB61-Plus 21.6 769 1010
Câbles servomoteurs
0027790
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA11-Plus 11.6 146 230
0027791
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA21-Plus 13.4 187 300
0027792
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA31-Plus 14.8 258 380
0027793
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA41-Plus 16.8 365 530
0027794
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA51-Plus 19.4 560 765
0027795
4 G 16 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA61-Plus 23.1 816 1090
0027796
4 G 25 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA25-Plus 26.6 1166 1530
0027797
4 G 35 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA35-Plus 30.9 1554 2040
0027798
4 G 50 + (2 x 1,5) 6FX8008-1BA50-Plus 34.0 2188 2760

Avantages

  • Accélère le déroulement et accroît ainsi le rendement des machines
  • La certification multi standard permet de réduire les coûts
  • Durée de vie accrue en conditions d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR
  • Résistant au contact avec la plupart des lubrifiants à base d'huiles minérales, des acides dilués, des solutions alcalines aqueuses et d'autres produits chimiques

Applications

  • Câble de raccordement entre le servocontrôleur et le codeur/résolveur
  • Câble de raccordement entre le servocontrôleur et le moteur
  • En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines
  • Pour l'assemblage
  • Conçu particulièrement pour les parties humides des machines-outils et des lignes de transfert
  • Chaînes d'assemblage et de fabrication ainsi que sur toutes sortes de machines

Particularités

  • Performance dynamique en chaînes porte-câbles : acceleration jusqu'à 50m/s². Vitesse jusqu'à 5 m/s. Distance jusqu'à 100m 
  • Conçu pour 10 millions de cycles de vie, pour des distances de 100 mètres max.
  • Résistant à l'abrasion et au cisaillement, sans halogène, résistant aux huiles
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Homologations / références de la norme

  • Câble d'alimentation :
    Enregistré VDE
    UL AWM Style 21223
    CSA AWM I/II, A/B 1000V 80° FT 1
  • Câbles de signal :UL/CSA AWM Style 20236
  • UL File No. E63634
  • Pour des distances horizontales allant jusqu'à 100m
  • Pour l'utilisation en chaîne porte-câbles: se référer au guide d'assemblage de l'annexe T3

Constitution du produit

  • Âme à brins superfins en cuivre:
    > Câbles de signaux: étamés
    > Câble de puissance: nus
  • Isolation du conducteur : polypropylène (PP)
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure PUR
  • Câbles de signal: vert (RAL 6018)
  • Câble servo : orange (RAL 2003)
  • Autres détails : cf. fiche technique

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Voir les détails sur la fiche technique

Constitution de l'âme

  • À brins superfins selon VDE 0295 Classe / IEC 60228 Classe 6

Rayon de courbure minimum

  • Câble d'alimentation :
    Pose fixe : 4 x Diamètre
    En utilisation mobile :
    1.5 mm² - 16 mm² : 7.5 x Diamètre
    25 mm² - 50 mm²: 10 x Diamètre
    Câble de signal :
    Pose fixe : 4 x Diamètre
    En utilisation mobile : 8 x Diamètre

Tension nominale

  • Câbles de signal : 30 V AC/DC
  • Câble d'alimentation :
    - Conducteur d'alimentation :U0/U 600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)
    - Conducteur de contrôle/commande :24 V AC/DC (IEC)1000 V (UL/CSA)

Tension d'essai

  • Câble d'alimentation : 4KV
  • Câbles de signal : 500 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • En utilisation mobile : -20°C à +60°C
  • Pose fixe : -50°C à +80°C

Cycles de flexion & paramètres d’utilisation

  • 10 Millions de cycles

  • Sauf précision contraire, toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales à température ambiante. Les autres valeurs, par ex. les tolérances peuvent être obtenues sur demande.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les désignations Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sont des marques déposées de Siemens AG et sont fournies uniquement aux fins de comparaison
  • Les câbles FD pour une utilisation en chaînes porte-câbles (flexion en continu) ne doivent être manipulés qu'en tourets avant installation
  • Les numéros d’articles se rapportent à des pièces d'origine Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.