Colliers serre-câbles basiques

La série de base de la gamme des serre-câbles

Sans halogène Résistance aux UV

RU

Numéro d'article Description de l'article Certification UL Longueur x largeur (mm) Ø de faisceau, mm Résistance à la traction en N Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Nature
61831001
Basic Tie 98x2.5 NAT oui 98.0 x 2.5 1.0 - 21.0 80.0 100
61831002
Basic Tie 135x2.5 NAT oui 135.0 x 2.5 1.0 - 32.0 80.0 100
61831003
Basic Tie 160x2.6 NAT oui 160.0 x 2.6 1.0 - 40.0 80.0 100
61831004
Basic Tie 200x2.6 NAT oui 200.0 x 2.6 2.0 - 51.0 80.0 100
61831005
Basic Tie 140x3.5 NAT oui 140.0 x 3.5 2.5 - 32.0 180.0 100
61831006
Basic Tie 200x3.5 NAT oui 200.0 x 3.5 3.0 - 50.0 180.0 100
61831007
Basic Tie 290x3.5 NAT oui 290.0 x 3.5 3.0 - 79.0 180.0 100
61831013
Basic Tie 370x3.5 NAT oui 370.0 x 3.5 2.0 - 103.0 180.0 100
61831009
Basic Tie 160x4.5 NAT oui 160.0 x 4.5 2.5 - 38.0 220.0 100
61831011
Basic Tie 200x4.5 NAT oui 200.0 x 4.5 3.0 - 50.0 220.0 100
61831014
Basic Tie 290x4.5 NAT oui 290.0 x 4.5 3.5 - 78.0 220.0 100
61831016
Basic Tie 360x4.5 NAT oui 360.0 x 4.5 3.5 - 100.0 220.0 100
61831020
Basic Tie 240x7.8 NAT oui 240.0 x 7.8 3.5 - 63.0 540.0 100
61831021
Basic Tie 300x7.5 NAT oui 300.0 x 7.5 4.0 - 80.0 540.0 100
61831022
Basic Tie 365x7.5 NAT oui 365.0 x 7.5 8.0 - 100.0 540.0 100
61831023
Basic Tie 450x7.5 NAT oui 450.0 x 7.5 35.0 - 130.0 540.0 100
61831024
Basic Tie 540x7.5 NAT oui 540.0 x 7.5 35.0 - 158.0 540.0 100
61831025
Basic Tie 750x7.5 NAT oui 750.0 x 7.5 35.0 - 220.0 540.0 100
61831026
Basic Tie 780x9.0 NAT oui 780.0 x 9.0 34.0 - 233.0 700.0 100
Noir (résistant aux UV)
61831041
Basic Tie 98x2.5 BK oui 98.0 x 2.5 1.0 - 21.0 80.0 100
61831043
Basic Tie 160x2.6 BK oui 160.0 x 2.6 1.0 - 40.0 80.0 100
61831044
Basic Tie 200x2.6 BK oui 200.0 x 2.6 2.0 - 51.0 80.0 100
61831045
Basic Tie 140x3.5 BK oui 140.0 x 3.5 2.5 - 32.0 180.0 100
61831046
Basic Tie 200x3.5 BK oui 200.0 x 3.5 3.0 - 50.0 180.0 100
61831047
Basic Tie 290x3.5 BK oui 290.0 x 3.5 3.0 - 79.0 180.0 100
61831053
Basic Tie 370x3.5 BK oui 370.0 x 3.5 2.0 - 103.0 180.0 100
61831049
Basic Tie 160x4.5 BK oui 160.0 x 4.5 2.5 - 38.0 220.0 100
61831051
Basic Tie 200x4.5 BK oui 200.0 x 4.5 3.0 - 50.0 220.0 100
61831054
Basic Tie 290x4.5 BK oui 290.0 x 4.5 3.5 - 78.0 220.0 100
61831056
Basic Tie 360x4.5 BK oui 360.0 x 4.5 3.5 - 100.0 220.0 100
61831060
Basic Tie 240x7.8 BK oui 240.0 x 7.8 3.5 - 63.0 540.0 100
61831061
Basic Tie 300x7.5 BK oui 300.0 x 7.5 4.0 - 80.0 540.0 100
61831062
Basic Tie 365x7,5 BK oui 365.0 x 7.5 8.0 - 100.0 540.0 100
61831063
Basic Tie 450x7.5 BK oui 450.0 x 7.5 35.0 - 130.0 540.0 100
61831064
Basic Tie 540x7.5 BK oui 540.0 x 7.5 35.0 - 158.0 540.0 100
61831065
Basic Tie 750x7.5 BK oui 750.0 x 7.5 35.0 - 220.0 540.0 100
61831066
Basic Tie 780x9.0 BK oui 780.0 x 9.0 34.0 - 233.0 700.0 100

Avantages

  • Bonne résistance aux bases, aux huiles, aux graisses, aux huiles dérivées et aux solvants aromatiques
  • Résistant aux UV (version noire)

Applications

  • Serre-câbles multi-usages pour de nombreuses applications

Homologations / références de la norme

  • Numéro E-file : E352714
  • Tenue au feu selon UL94 V-2

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Serre-câble

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000046
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Colliers serre-câbles

Matériau

  • Polyamide 6,6
  • Sans halogène

Plage de température

  • -40 °C à +85 °C Température de montage : -10 °C à +60 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.