Serre-câbles Ty-Grip®FOL / FO

TY-GRIP® FOL/ FO peut être utilisé pour une application à répétition grâce à sa réouverture rapide et facile. Ces serre-câbles sont idéaux pour la protection des câbles fragiles tels que les câbles en fibre de verre.

Sans halogène Temps d'assemblage

Numéro d'article Description de l'article Certification UL Longueur x largeur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
FO avec boucle
61823720 FO 200-40-0 non 228.0 x 12.7 10
61823730 FO 350-40-0 non 330.0 x 12.7 10
FOL avec bande
61823740 FOL 300-50-0 non 304.0 x 19.0 10
61823750 FOL 500-50-0 non 457.0 x 19.0 10

Avantages

  • Pour un assemblage simple et rapide
  • Protège le câble: prévient l’endommagement de la gaine extérieure du câble
  • Réutilisable

Applications

  • Parfait pour les applications nécessitant des changements fréquents et un accès permanent (par ex. laboratoires...)
  • Pour l'assemblage de câbles sensibles tels que les câbles à fibre optique et les câbles de transmission de données
  • Applications scéniques

Homologations / références de la norme

  • Faible inflammabilité selon UL 94 HB

Modèle

  • FOL avec bride : La bride en polymère de haute qualité assure une haute sécurité et une grande fiabilité
  • FO avec boucle : Sa tête fendue permet une fixation simple et rapide

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Serre-câble

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000046
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Colliers serre-câbles

Couleur

  • Noir

Matériau

  • Polyamide
  • Sans halogène ni silicone

Plage de température

  • -20 °C à +104 °C (FO) / 93 °C (FOL)

  • TY-GRIP® est une marque commerciale déposée d'ABB
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.