61723330
TY-RAP® Railway
Serre-câbles; Largeur du serre-câbles: 2.4mm; Longueur totale: 92.0mm; naturel; Polyamide; Sans halogène;
TY 23 MFR-RW
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1000 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- La conception spéciale des serre-câbles garantit une résistance et une sécurité maximales même dans les applications les plus extrêmes.
- L'embout en acier garantit un raccord sûr et durable
- Le verrou est également résistant aux chocs et aux vibrations.
- Tenue au feu selon UL 94V-0
Application
- Métros et trains
- Dans les domaines où la stabilité mécanique et chimique est essentielle
- Pour une protection prioritaire des vies et des biens de valeur
- Équipements publics