Colliers en acier inox LS

Les serre-câbles en acier inoxydable LS reposent sur une grande qualité d'acier (AISI 316) résistant à l'acide et à la corrosion, particulièrement intéressants pour regrouper des câbles dans les environnements exigeants.

LS 4,6-100 inclus dans la malette d'échantillons FLEXIMARK® (numéro d'article M3251010)

Agro-alimentaire Pétrole et gaz Ferroviaire Conçu pour une utilisation en extérieur Bonne résistance chimique Résistant à la chaleur Résistant aux basses températures Résistance à la corrosion Résistant aux acides Résistance aux intempéries

UL DNV

Numéro d'article Description de l'article Longueur x largeur (mm) Ø de faisceau, mm Force en traction mini. en N/mm² Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Sans revêtement en polyester
61812947
LS 4.6x100 100.0 x 4.6 21 45.3 100
61812948
LS 4.6x125 125.0 x 4.6 32 45.3 100
61812949
LS 4.6x150 150.0 x 4.6 40 45.3 100
61812950
LS 4.6x200 200.0 x 4.6 51 45.3 100
61812960
LS 4.6x360 360.0 x 4.6 102 45.3 100
61812970
LS 4.6x520 520.0 x 4.6 152 45.3 100
61812980
LS 4.6x680 680.0 x 4.6 203 45.3 100
61812990
LS 4.6x840 840.0 x 4.6 254 45.3 100
61813000
LS 7.9x200 200.0 x 7.9 51 113.3 100
61813010
LS 7.9x360 360.0 x 7.9 102 113.3 100
61813020
LS 7.9x520 520.0 x 7.9 152 113.3 100
61813030
LS 7.9x680 680.0 x 7.9 203 113.3 100
61813040
LS 7.9x840 840.0 x 7.9 254 113.3 100
61813050
LS 7.9x1010 1016.0 x 7.9 305 113.3 100
Avec revêtement en polyester
61813085
LSC 4.6x100 100.0 x 4.6 21 45.3 100
61813086
LSC 4.6x125 125.0 x 4.6 32 45.3 100
61813087
LSC 4.6x150 150.0 x 4.6 40 45.3 100
61813088
LSC 4.6x200 200.0 x 4.6 51 45.3 100
61813089
LSC 4.6x360 360.0 x 4.6 102 45.3 100
61813090
LSC 4.6x520 520.0 x 4.6 152.0 45.3 100
61813091
LSC 4.6x680 680.0 x 4.6 203.0 45.3 100
61813092
LSC 4.6x840 840.0 x 4.6 254.0 45.3 100
61813093
LSC 7.9x200 200.0 x 7.9 51 113.3 100
61813094
LSC 7.9x360 360.0 x 7.9 102 113.3 100
61813096
LSC 7.9x520 520.0 x 7.9 152 113.3 100
61813097
LSC 7.9x680 680.0 x 7.9 203.0 113.3 100
61813098
LSC 7.9x840 840.0 x 7.9 254.0 113.3 100

Avantages

  • Résistant à l'acide
  • Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
  • Résistant aux hautes températures
  • Fermeture à bille, verrouillage automatique
  • Espace minimal requis grâce aux têtes de collier plates

Applications

  • Fixation d'étiquetages FLEXIMARK® en acier inoxydable
  • Possibilité de les adapter aux exigences de tous les secteurs (par ex., Pétrole & Gaz, Transport ferroviaire, Agroalimentaire)
  • Application et utilisation en extérieur dans des conditions extrêmes, grâce à la résistance à la corrosion et aux intempéries

Homologations / références de la norme

  • DNV 2397
  • UL, numéro de dossier : E193947
  • Testé selon la norme IEC 62275: 2006
  • Certifié Achilles JQS

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Serre-câble

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000046
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Colliers serre-câbles

Sur demande

  • Autres dimensions disponibles sur demande

Matériau

  • Acier inoxydable résistant à l'acide EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
  • L'épaisseur du matériau : 0,26mm

Plage de température

  • -80°C à +500°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.