Steel Gun HT-338 Pince pour serre-câble

Pince pour serre-câble STEEL GUN HT-338 pour un montage facile et économique des serre-câbles en acier inoxydable jusqu'à une largeur de 7,9 mm , évite les bords tranchants et réduit donc le risque de blessures graves

Temps d'assemblage

Numéro d'article Description de l'article Pour serre-câbles Largeur max. du collier (mm) D x V (mm) Poids, kg Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
83250022
FLEXIMARK® HT-338 acier inox 7.9 178 x 140 0,56 1

Avantages

  • Outil pratique pour les colliers en acier inoxydable (jusqu'à 0,3 mm d'épaisseur)
  • Le collier est automatiquement coupé à l'extrémité dès que la tension programmée est atteinte.
  • Aucun bord tranchant
  • La force de dénudage peut être ajustée par cran

Applications

  • Pour serre-câbles en acier inox

Remarques

  • Garanti jusqu'à 2 000 tractions
  • Utilisez la vis de réglage, pour obtenir une découpe optimale - la force de serrage correcte dépend du type de câble utilisé
  • D'autres pièces détachées sont disponibles

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Outil pour serre-câble

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000453
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil de préparation pour serre-câbles

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.