Pistolet à air chaud HG 2320

Le pistolet à air chaud HG 2320 pour gaines thermorétractables est doté d'un boîtier robuste et d'un dispositif de réglage de la température.

Numéro d'article Description de l'article Puissance de chauffe max. Température de l'air pouvant être atteinte Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
61801246 Pistolet à air chaud HG 2320 E 2300 650 1

Avantages

  • L'utilisation d'une seule main est possible
  • Quatre programmes mémo
  • Affichage LCD de la température et de la vitesse
  • Pistolet à air chaud professionnel haute performance avec réglage électronique de la chaleur et de la quantité d'air et écran LCD
  • Affiche la chaleur résiduelle et évite les brûlures

Applications

  • Boîtier robuste pour utilisation statique et manuelle
  • Câblage des armoires de distribution et des équipements

Particularités

  • Réglage continu de la chaleur
  • Double protection contre la surchauffe : thermostat et fusible thermique
  • Entrée d'air avec grille pour éviter la pénétration de saletés
  • Réglage continu de la vitesse

Remarques

  • Durée de vie du moteur : 1 000 h

Inclus

  • Pistolet à air chaud, boîtier plastique, buse de réduction de 9 mm, buse de réflecteur, assortiment de différentes gaines thermorétractables (100 pcs, Ø 1,6 – 9,5 mm)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001383
  • ETIM 5.0 Classe-Description : Soufflerie/-pistolet d'air chaud (électrique)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001383
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Soufflerie/-pistolet d'air chaud (électrique)

Général

  • Dimensions :
    Sans coffret : 253 x 86,5 x 200 mm
    Avec coffret : 395 x 100 x 320 mm
  • Poids, emballage compris : 2 195 g

Remarques

  • Longueur du cordon d'alimentation : 3 m
  • 230 V, 50/60 Hz

Info

  • Volume d'air : 150 - 500 l/min, réglable en continu
  • 2 niveaux

Plage de température

  • 80 - 650 °C, réglable en continu

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • La garantie est limitée à 500 heures ou 1 an