Ruban de blindage 3M Scotch™ 1183

Ruban de blindage 3M Scotch™ 1183, assure un blindage exceptionnel contre les champs magnétiques, homologation UL.

Non-propagateur de la flamme Les signaux d'interférence

UL

Numéro d'article Designation article Largeur (mm) Conditionnement (m) Unité de base Prix de base
61721420
3M Scotch™ 1183 / 9x16,5 9 16,5
61721421
3M Scotch™ 1183 / 12x16,5 12 16,5
61721422
3M Scotch™ 1183 / 19x16,5 19 16,5
61721423
3M Scotch™ 1183 / 25x16,5 25 16,5

Avantages

  • La bande de conductivité électrique offre un blindage électromagnétique exceptionnel
  • La composition uniforme du film et la bonne conductivité vers le substrat assure une faible résistance de passage, ce qui est décisif pour le niveau de blindage
  • Bonne soudabilité et résistance à la corrosion
  • Adhésif en acrylique résistant aux solvants

Applications

  • Écran de blindage électromagnétique
  • Déviation de la charge statique

Particularités

  • Feuillard en cuivre couvert d’une fine couche d’étain
  • L'étamage est compatible avec des nombreux matériaux, tels que l'aluminium, les alliages de plomb et d'étain et les aciers galvanisés

Homologations / références de la norme

  • Homologation UL 510
  • UL, numéro de dossier : E17385

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Ruban adhésif

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000128
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Ruban adhésif

Attention

  • Adhérence (force de décollement) : 3,8 N/10mm
    Résistance à la traction : 44 N/10mm

Remarques

  • Résistance de passage (selon MIL-STD-202) : 0,005 ohm

Info

  • Stockage : bonne stabilité si stockage en locaux frais et secs (température ambiante et env. 50% d'humidité relative).

Couleur

  • RAL 7001, gris argenté

Matériau

  • Revêtement en film de cuivre étamé lisse avec adhésif acrylique conducteur

Plage de température

  • -10 °C à +80 °C

  • Scotch™ 1183 est une marque déposée de 3M
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.