Tournevis Kraftform® / Kit Kraftform Kompakt®

Tournevis à couple réglable Kraftform® de 0,3 à 1,2 NM pour le montage de connecteur et le câblage capteur-actionneur et autres

Fiabilité

Numéro d'article Designation article Plage de mesure Longueur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
61813958 Tournevis dynamométrique Kraftform® 0.3 - 1.2 180 1
61813990 Kraftform Kompakt® 10 - - 1

Avantages

  • Outil de montage pour systèmes de connecteur EPIC®, câbles SKINTOP® CUBE et pour capteur/actionneur
  • Sans effort grâce à son manche ergonomique.
  • Montage simple et facile dans toutes les situations
  • Sécurité en main
  • Outil simple et rapide à interchanger grâce au mandrin à remplacement rapide

Applications

  • Évite les erreurs de jugement de l'utilisateur qui entraînent souvent des valeurs d'extraction très supérieures. En résultent des têtes de vis abîmées et des filetages de vis forcés.

Inclus

  • Numéro d'article 61813958 : Tournevis dynamométrique Kraftform® de 0,3-1,2Nm
  • Numéro d'article 61813990 : Kraftform Kompakt®
    - Kit tournevis 10 pièces
    - Têtes : 1xR, 1xTZ, 1xTZ PH, 1xTZ PZ, 1xTZ TORX®
    - 1 tournevis manuel sans système dynamométrique
  • Certificat d'étalonnage traçable inclus dans le conditionnement

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Clé dynamométrique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002132
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Clé de couple de rotation

Attention

  • Utilisable sans problème dans les zones nécessitant une protection ESD
  • Version ESD selon EN 100-015 Partie 1

Général

  • Tournevis Phillips PH

Certifications

  • Construction industrielle robuste avec une parfaite exactitude selon ISO 6789 / EN 26789

Info

  • Réglage possible du couple de serrage de 0,3 Nm à 1,2 Nm

Couleur

  • Noir

  • Kraftform® est une marque déposée de Wera (Hermann Werner GmbH & Co.KG)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.