SENSOR STRIP Outil de dénudage

Outil de démontage et de dénudage pour les câbles de capteurs et les conducteurs, également pour les gaines extérieures PUR, fabriqué en Allemagne

Numéro d'article Designation article Pour diamètre extérieur mm Longueur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
61735833 SENSOR STRIP Outil de dénudage pour capteur Mini 3,2 - 4,4 165 1
61735993 SENSOR STRIP Outil de dénudage pour capteur spécial 4,4 - 7 165 1
61718790 SENSOR STRIP Kit de lame de rechange pour capteur Mini 3,2 - 4,4 - 1
61718800 SENSOR STRIP Kit de lame de rechange pour capteur spécial 4,4 - 7 - 1

Avantages

  • Répond au besoin de dénuder la gaine des câbles de capteur/actionneur
  • Doté de lames à la conception nouvelle, ces outils dénudent les gaines de câbles en PVC / PUR avec précision et sans endommager les conducteurs individuels ni le blindage intérieur
  • Ajustement entièrement automatique aux différents diamètres de câble
  • Traversée à l'intérieur des poignées pour dénuder toute longueur
  • Ergonomique, simple d'utilisation, léger

Applications

  • Câbles d'actionneurs ou de capteurs sans halogène, PUR
  • Câbles TPE-U extra-souple
  • Câbles PUR
  • Câbles PUR/PVC
  • câbles multi-brins, câbles blindés et non blindés

Particularités

  • Lames échangeables, longue vie, efficace

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000163
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Outil de dénudage de câble

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000163
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil de dénudage

Diamètre en

  • Capteur Mini : Pour câble de diamètre extérieur : 3,2 à 4,4 mm
    Capteur spécial : Pour câble de diamètre extérieur : 4,4 à 7 mm

Longueur

  • Dimensions LxHxB : 16,6x2,8x10,2 mm

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.