Outil de dénudage spécial AS-I STRIP

Outil allemand pour dénuder des câbles de bus, pour matériaux isolants difficiles TPE et PUR

Numéro d'article Designation article Compatible avec : Pour isoler Longueur (mm) Poids, kg Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
61735831
AS-i STRIP spécial AS-Interface TPE, caoutchouc, PUR 160 0,12 1

Avantages

  • Réglage automatique des lames
  • Aucune détérioration des conducteurs

Applications

  • Pour câbles ASI avec gaine PVC, TPE et PUR

Particularités

  • Robuste, le corps de l'outil est en polyamide renforcée par fibre de verre
  • La forme spécifique du câble se retrouve sur les lames

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000163
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Outil de dénudage de câble

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000163
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil de dénudage

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.