Outil de dénudage FC STRIP

Outil de dénudage et démontage pour conducteurs/câbles Fast Connect, élimine la tresse de blindage en cuivre et la gaine extérieure en une étape pour gagner du temps

Numéro d'article Designation article Compatible avec : Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
21124030
FC STRIP avec cartouche à lame bleue Câbles Fast Connect 1
21124040
FC STRIP sans lame - 1
21124041 Cartouche à lame FC Strip bleue PROFIBUS 1
21124021 Cartouche à lame FC Strip verte ETHERNET 1

Avantages

  • Outil à dénuder et à connecter - la gaine extérieure et la tresse de blindage cuivre sont dénudées en une étape simple
  • Empêche d'endommager le câble
  • Les vis de position permettent d'adapter l'outil à tous les câbles Fast Connect

Applications

  • Outil de démontage à deux niveaux pour les conducteurs à connexion rapide d'un diamètre extérieur de 2,5 à 8,0 mm
  • Autres cartouches à lame disponibles sur demande

Particularités

  • Longueur de dénudage prédéfinie pour une tresse de blindage en cuivre de 6,5 mm (écart entre les lames)

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000163
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Outil de dénudage de câble

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000163
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil de dénudage

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.