Outil de dénudage DATA STRIP

Outil de dénudage et démontage pour câbles de signaux, de téléphone, AV, de contrôle et de transmission des données en cuivre ou fibre de verre, durable, facile à utiliser

Numéro d'article Designation article Pour diamètre extérieur mm Poids, kg Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
61735810
DATA STRIP 2,5 - 11 0,028 1
61735811 Lame de rechange DATA STRIP - - 1

Avantages

  • Précis grâce aux 9 positions réglables de la molette
  • Manipulation facile - ouvrez l'axe de dénudage en appuyant simplement sur l'outil, insérez le câble, tournez l'outil et rouvrez-le
  • conception légère et pratique - pour une poche ou une ceinture de pantalon
  • Grande durabilité : testé sur plus de 50 000 processus d'isolation
  • Sécurité élevée pour l'utilisateur grâce à la forme arrondie, aucune lame vive, « position X » pour le changement des lames, la lame de rechange est intégrée et entourée de plastique

Applications

  • Outil de précision pour désisoler les câbles de transmission de signaux, de commande, de données, AV, ligne téléphonique en cuivre et fibre optique.
  • Permet de démonter la plupart des câbles de données multiconducteurs et des câbles en fibre de verre d'un diamètre maximum de 11 mm (les câbles d'alimentation avec gaine en PVC peuvent également être démontés).
  • Pas adapté pour les matériaux PUR

Particularités

  • L'outil est réglable jusqu'à 1,00 mm (0,04") par pas de 0,1 mm :9=1,0 mm8= 0,9 mm7= 0,8 mm6= 0,7 mm5= 0,6 mm4= 0,5 mm3= 0,4 mm2= 0,3 mm1= 0,2 mm

Remarques

  • La position « x » sur le disque permet de fermer l'outil pour éjecter la cartouche de lame et de la remplacer facilement et rapidement par une autre.

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000163
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Outil de dénudage de câble

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000163
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil de dénudage

Général

  • Épaisseur de l'isolant : jusqu'à 1 mm

Diamètre en

  • Pour diamètre extérieur : 2,5-11mm

Poids

  • 28 g

Longueur

  • Dimensions Lxhxl : 90,5x39,5x19 mm

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.