Outil à dénuder STAR STRIP

Outil de dénudage pour des diamètres de câble jusqu'à 40 mm, crochets interchangeables, fiable et durable, également pour les matériaux d'isolation problématiques, tels que le PTFE, le TPE, le fluoropolymère et le PUR

Lame spécialement polie pour dénuder des matériaux d'isolation problématiques, tels que le PUR, le fluoropolymère, la fibre de verre, le TPE et le caoutchouc

Numéro d'article Designation article Pour diamètre extérieur mm Longueur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
STAR STRIP avec une lame, petit et grand crochets (mais sans lame de rechange)
61735820
STAR STRIP 4,5 - 40 150 1
Pièces détachées
61735821 Lame de rechange STAR STRIP - - 1
61735822 Petit crochet de rechange STAR STRIP 4,5 - 25 - 1
61735823 Grand crochet de rechange STAR STRIP 20 - 40 - 1

Avantages

  • Large gamme d'applications grâce aux crochets interchangeables
  • Utilisable de manière universelle pour coupes circulaires, longitudinales ou spiralées
  • Une lame de grande qualité assure un bon résultat de dénudage, même pour les isolants difficiles
  • Corps robuste, grande durabilité : testé sur plus de 100 000 dénudages
  • Très ergonomique et facile à utiliser (notamment en raison de sa construction légère)

Applications

  • Outil de dénudage à réglage continu pour câbles ronds avec tous types d'isolants (p. ex. PVC, PTFE, caoutchouc ou PUR)
  • Avec ses crochets interchangeables, l'outil convient pour les câbles de diamètre de 4,5 - 25 mm et 20 - 40 mm

Particularités

  • La profondeur de la lame est réglable en faisant pivoter la partie supérieure de l'outil.
  • Positions de verrouillage spécifiques pour les coupes circulaires, longitudinales ou en spirale
  • La lame revient automatiquement à sa position de départ à la fin du processus de dénudage, ce qui réduit le risque de cassure de la lame.
  • Aucun outillage spécial n'est nécessaire pour remplacer le crochet (un autre crochet est utilisé pour libérer le crochet monté)

Remarques

  • Des lames de rechange sont disponibles et peuvent être rangées dans un compartiment de l'outil

Inclus

  • 61735820: Outil avec lame, petits et grands crochets, sans lame de rechange

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000163
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Outil de dénudage de câble

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000163
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil de dénudage

Poids

  • STAR STRIP avec gros crochet : 116 g

Longueur

  • Dimensions LxHxB :
    Petit crochet : 150x42x30,5 mm
    Grand crochet : 167x52x30,5 mm

Couleur

  • Noir

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.