Ciseaux à dénuder KNIPEX

Ciseaux à dénuder KNIPEX à lame en acier trempé et poignée isolée

Dénuder sans endommager l’isolation des conducteurs

Numéro d'article Designation article Longueur de la lame mm Poids, kg Longueur (mm) Unité de base Prix de base
Couteau de dénudage
62120511 Couteau dénude-câbles ABMI 18 38 0,068 180

Avantages

  • Une sécurité accrue grâce aux composants souples anti-dérapant
  • Une bonne transmission de force lorsque le couteau est tiré grâce à des cavités pour les pouces et des « crochets » à l’extrémité de la poignée
  • Haute ergonomie de la poignée multifonctionnelle
  • Les poignées isolées permettent des travaux sous tension jusqu’à 1 000 V

Particularités

  • Capuchon anti-poussière transparent
  • Avec patin de guidage sur la partie supérieure

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 5.0 Classe-Description : Analyseur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000155
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Analyseur

Certifications

  • Isolation selon CEI 60900, utilisable jusqu’à 1 000 V CA / 1 500 V CC
  • Testé VDE

Matériau

  • Acier chirurgical, inoxydable, durci à l’air

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.