Ciseaux à câbles KNIPEX

Ciseaux à câbles KNIPEX à lame en acier trempé et poignée isolée

Lame droite épaisse pour isoler les grands câbles

Numéro d'article Designation article Longueur de la lame mm Poids, kg Longueur (mm) Unité de base Prix de base
Diamètre du câble
62120510 Couteau pour câbles KAMI 19 50 0,067 190

Avantages

  • Une sécurité accrue grâce aux composants souples anti-dérapant
  • Une bonne transmission de force lorsque le couteau est tiré grâce à des cavités pour les pouces et des « crochets » à l’extrémité de la poignée
  • Haute ergonomie de la poignée multifonctionnelle
  • Les poignées isolées permettent des travaux sous tension jusqu’à 1 000 V

Particularités

  • Capuchon anti-poussière transparent

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 5.0 Classe-Description : Analyseur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000155
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Analyseur

Certifications

  • Isolation selon CEI 60900, utilisable jusqu’à 1 000 V CA / 1 500 V CC
  • Testé VDE

Matériau

  • Acier à outils spécial trempé

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.