Pince coupante puissante KNIPEX

Pince coupante KNIPEX avec poignée athermique pour des travaux de découpe précis

Haute capacité de coupe avec un effort minimal

Numéro d'article Designation article Fil semi-dur en mm Fil dur en mm Corde de piano en mm Poids, kg Longueur (mm) Unité de base Prix de base
Pince coupante puissante KNIPEX
62120522 Pince coupante diagonale à forte démultiplication KSSI 18 3,8 2,7 2,2 0,28 180

Avantages

  • Haute ergonomie de la poignée multifonctionnelle
  • Les poignées isolées permettent des travaux sous tension jusqu’à 1 000 V

Applications

  • Pour tous les types de fils, y compris les cordes de piano

Particularités

  • Lames renforcées avec un affûtage de précision

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cisailles pour câbles

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000142
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Collier serre-câble

Certifications

  • Isolation selon CEI 60900, utilisable jusqu’à 1 000 V CA / 1 500 V CC
  • Testé VDE

Matériau

  • Acier au vanadium, forgé, trempé sur plusieurs niveaux

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.