Pince coupante KNIPEX

Pince coupante KNIPEX X-Cut® avec poignée athermique pour des travaux de découpe précis

Forme de tête fine pour l'utilisation dans les zones de travail difficiles d’accès

Numéro d'article Designation article Fil mou en mm Fil semi-dur en mm Fil dur en mm Poids, kg Longueur (mm) Unité de base Prix de base
Pince coupante KNIPEX
62120520 Pince coupante diagonale SESI 16 4 3 2 0,216 160

Avantages

  • Haute ergonomie de la poignée multifonctionnelle
  • Les poignées isolées permettent des travaux sous tension jusqu’à 1 000 V

Applications

  • Pour fils tendres ou durs

Particularités

  • Lames renforcées avec un affûtage de précision

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cisailles pour câbles

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000142
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Collier serre-câble

Certifications

  • Isolation selon CEI 60900, utilisable jusqu’à 1 000 V CA / 1 500 V CC
  • Testé VDE

Matériau

  • Acier au vanadium, forgé, trempé sur plusieurs niveaux

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.