Pince coupante compacte KNIPEX X-Cut®

Pince coupante KNIPEX X-Cut® avec poignée athermique pour des travaux de découpe précis

Économie de force par un réglage optimal de l'angle de découpe

Numéro d'article Designation article Fil mou en mm Fil semi-dur en mm Fil dur en mm Corde de piano en mm Diamètre du câble en mm Poids, kg Longueur (mm) Unité de base Prix de base
Pince coupante compacte KNIPEX X-Cut®
62120521 Pince coupante diagonale compacte X-Cut®SXSI 16 4,8 3,8 2,7 2,2 12 0,175 160

Avantages

  • Haute ergonomie de la poignée multifonctionnelle
  • Les poignées isolées permettent des travaux sous tension jusqu’à 1 000 V

Applications

  • Adaptée tout aussi bien aux câbles épais qu'aux fils fins

Particularités

  • Lames renforcées avec un affûtage de précision

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cisailles pour câbles

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000142
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Collier serre-câble

Certifications

  • Isolation selon CEI 60900, utilisable jusqu’à 1 000 V CA / 1 500 V CC
  • Testé VDE

Matériau

  • Acier au vanadium, forgé, trempé sur plusieurs niveaux

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.