Coupe-câbles KNIPEX
Le Coupe-câbles KNIPEX pour conducteurs avec un grand diamètre extérieur de jusqu’à 20 mm, conception ergonomique au bénéfice de l’opérateur, fabriqué en Allemagne
Ne nécessite que peu de force grâce à un bon rapport de transmission et sa géométrie de lames optimisée
Numéro d'article | Designation article | Diamètre du câble en mm | Poids, kg | Longueur (mm) | Unité de base | Prix de base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62120523 | Cisaille à câble KASI 20 | 20 | 0,34 | 200 |
Avantages
- Structure à deux lames spécifiques divisant le processus de découpe en deux étapes : la prédécoupe et la découpe de finition
- Une découpe facile et propre à une main
- Haute ergonomie de la poignée multifonctionnelle
- Les poignées isolées permettent des travaux sous tension jusqu’à 1 000 V
Applications
- Câble en cuivre et aluminium coupé
Particularités
- Lames renforcées avec un affûtage de précision
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- ETIM Classe 5.0 - Description : Cisailles pour câbles
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000142
- ETIM 6.0 Classe-Description : Collier serre-câble
-
Certifications
- Isolation selon CEI 60900, utilisable jusqu’à 1 000 V CA / 1 500 V CC
- Testé VDE
-
Matériau
- Acier à outils spécial dans une qualité spéciale, forgé, chromé
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.