Coupe-câbles KNIPEX à rochet

Coupe-câbles KNIPEX à rochet pour conducteurs à grand diamètre extérieur, conception ergonomique, fabriqué en Allemagne

Moins de puissance requise grâce aux lames polies ondulées

Numéro d'article Designation article Diamètre du câble en mm Poids, kg Longueur (mm) Unité de base Prix de base
62120524 Cisaille à cliquet KSRI 525 32 0,652 250
62120525 Cisaille à cliquet KSRI 628 52 0,835 280

Avantages

  • Découpe nette et propre sans écrasement
  • Haute ergonomie de la poignée multifonctionnelle
  • Les poignées isolées permettent des travaux sous tension jusqu’à 1 000 V

Applications

  • Câble en cuivre et aluminium coupé
  • Ne convient pas aux fils en acier et métalliques

Particularités

  • Lames renforcées avec un affûtage de précision
  • La lame pivotante se déverrouille par simple pression du pouce à tout stade de la découpe

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cisailles pour câbles

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000142
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Collier serre-câble

Certifications

  • Isolation selon CEI 60900, utilisable jusqu’à 1 000 V CA / 1 500 V CC
  • Testé VDE

Matériau

  • Acier à outils spécial dans une qualité spéciale, forgé, trempé

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.