Cisailles KT

Coupe-câbles KNIPEX à rochet pour conducteurs à grand diamètre extérieur, conception ergonomique, fabriqué en Allemagne

Numéro d'article Designation article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
61813760 Lame de rechange KT 4 1
61813775 Lame de rechange KT 5 1

Avantages

  • Découpez sans effort grâce au poids plume et rapport de transmission optimal
  • Découpe nette et propre sans écrasement
  • Moins de puissance requise grâce aux lames polies ondulées
  • Transmission optimale du moment par son système de couronne dentée à deux rapports (KT 6 : système de couronne dentée à trois rapports)

Applications

  • Non compatible avec les fils d'acier/ les alliages d'aluminium durs/ les conducteurs en cuivre écroui

Particularités

  • La lame pivotante se déverrouille par simple pression du pouce à tout stade de la découpe
  • Découpe nette et propre sans écrasement

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cisailles pour câbles

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000142
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Collier serre-câble

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.