Pince coupante à dénuder EASY STRIP
Outil de dénudage auto-ajustable avec cartouche/lames de dénudage chargeables, conception flexible et ergonomique, fiable, également pour les câbles téflon/PTFE
Avantages
- Facile à manier, le réglage s’eff ectue automatiquement suivant la section à sertir
- Large gamme d'applications grâce aux cartouches à dénuder changeables
- Adjusting lever for fine-adjustments ensures that the insulation (particular small dimensions) can be removed without damaging the conductors
- Grande durabilité : testé pendant plus de 150 000 opérations de dénudage
- Design ergonomique grâce à sa poignée souple, à la largeur de prise en main optimisée, à sa tête coudée et à sa conception légère
Applications
- Les cassettes à dénuder permettent un dénudage précis de différents matériaux isolation (p. ex. PVC:PTFE) et diamètres avec un seul outil
- Pour les câbles et les conducteurs standard (dénudage possible dans 90 % des applications sans réglage manuel de l'outil)
Constitution du produit
- Deux designs différents disponibles : forme de pistolet (RA) ou version standard
Remarques
- Les monoconducteurs MTW 16 mm² ne peuvent pas être usinés
Classification ETIM 5
- ETIM Classe 5.0 - ID : EC000163
- ETIM Classe 5.0 - Description : Outil de dénudage de câble
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000163
- ETIM 6.0 Classe-Description : Outil de dénudage
-
Général
- Plage de dénudage : 0,02-16,0 mm²
-
Poids
- 136 g
-
Longueur
- Dimensions globales : L x H x l :
Version standard : 191x123x20 mm
Version RA : 144x186x23 mm -
Info
- Capacité de coupe :
Câbles à âme massive - 1,5 mm² - Câbles souples - jusqu'à 10 mm²
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.