Pince coupante à dénuder BASIC STRIP
Outil de dénudage auto-ajustable pour isolation du conducteur PVC de 0,2 à 6 mm², fonction de découpe supplémentaire jusqu'à un diamètre de 2 mm
Numéro d'article | Designation article | pour mm² | Pour isoler | Longueur (mm) | Pièces / conditionnement | Unité de base | Prix de base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61725960 | BASIC STRIP | 0.2 - 6 | PVC | 165 | 1 |
Avantages
- Facile à manier, le réglage s’eff ectue automatiquement suivant la section à sertir
- Dénudage facile, rapide et uniforme des conducteurs rigides ou flexibles
- Poignées plastique ergonomiques
- Gabarit de longueur de 5 Ã 12Â mm
- Lames amovibles
Applications
- Outil de dénudage et de découpe auto-ajustable
- Dénudage de brins et d'âmes de 0,2 à 6 mm²
- Coupe de brins jusqu'à 2 mm de diamètre
- Pour les fils électriques avec isolation centrale en PVC
Particularités
- Fabriqué en Allemagne
Homologations / références de la norme
- Logo GS pour une sécurité éprouvée
Classification ETIM 5
- ETIM Classe 5.0 - ID : EC000163
- ETIM Classe 5.0 - Description : Outil de dénudage de câble
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000163
- ETIM 6.0 Classe-Description : Outil de dénudage
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.