Outil de dénudage UNIVERSAL STRIP

Outil de dénudage pour applications spécifiques telles que l'industrie solaire, les câbles PTFE, fabriqué en Allemagne, lames interchangeables

Numéro d'article Designation article pour mm² Pour isoler Longueur (mm) Poids, kg Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Outil sans les lames
21920005
Universal Strip sans lame à dénuder - - 194 0,41 1
Lame interchangeable
21920009
Monoconducteurs DIN plats 0.14 - 6 PVC - - 1
21920126
Lame à dénuder POF 1, 2, 4 brins 2.2 - 6.7 PVC/PUR - - 1
21920006
Lame à dénuder PTFE 0,03-2,08 0.03 - 2.08 PTFE - - 1
21920004
Lame à dénuder PTFE 2,5-10 2.5 - 10 PTFE - - 1
21920008
Lame à dénuder PTFE 0,5-16 0.5 - 16.0 PTFE - - 1
21920135
Lame à dénuder AS-I - caoutchouc/TPE/PVC - - 1
21920122
Outil à dénuder Solar 1.5 - 6.0 XLPO - - 1
Outil complet (lame montée incluse)
21920141
Monobrins Universal Strip DIN 0.14 - 6 PVC - - 1
21920125
Universal Strip POF 1, 2, 4 brins 2.2 - 6.7 PVC/PUR - - 1
21920129
Universal Strip PTFE 0,03-2,08 0.03 - 2.08 PTFE - - 1
21920130
Universal Strip PTFE 2,5-10 2.5 - 10 PTFE - - 1
21920131
Universal Strip PTFE 0,5-16 0.5 - 16.0 PTFE - - 1
21920140
Universal Strip AS-I - caoutchouc/TPE/PVC - - 1
21920120
Universal Strip Solar 1.5 - 6 XLPO - - 1

Avantages

  • Pas de pincement ou de déformation des extrémités de câble grâce à un mode de découpe spécial
  • Lames interchangeables pour diverses sections de câble
  • Utilisable indépendamment de la rigidité et des dimensions du matériau isolant
  • Libération automatique après opération

Applications

  • Pince à dénuder universelle avec lames de dénudage interchangeables pour applications spéciales
  • Pour les conducteurs en fluoropolymère et en PVC, les câbles AS-I, Solar, POF
  • Pour le dénudage des gaines et isolations de tous les câbles monobrins et multibrins, de 0,03 à 16 mm²
    (veuillez consulter la gamme d'applications de chaque lame)

Particularités

  • Modèle : chromé avecpoignées en plastique

Inclus

  • L’outil et la lame à dénuder peuvent être commandés séparément ou en kit, dans lequel l’outil et la lame à dénuder correspondantes sont compris
  • L'outil est toujours livré avec une butée de longueur

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000163
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Outil de dénudage de câble

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000163
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil de dénudage

Couleur

  • Orange

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.