Super Knips® électronique KNIPEX

Afin de protéger les éléments dangereux, l’énergie électrostatique de ces outils est dérivée lentement et de manière contrôlée par la poignée.

Découpe précise des fils fins et contigus

Numéro d'article Designation article Fil mou en mm Fil semi-dur en mm Poids, kg Longueur (mm) Unité de base Prix de base
Super Knips® ESD électronique
62120532 Pince coupante Super Knips®pour l'électronique ESKE 13 1,6 1 0,055 125

Avantages

  • Mouvement facile pour un travail sans effort
  • Poignée avec isolation électrique
  • Haute ergonomie de la poignée multifonctionnelle

Applications

  • Pour les travaux de montage et de découpe les plus minutieux, p. ex. dans l’électronique et la mécanique de précision

Particularités

  • Tête polie

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 5.0 Classe-Description : Pince universelle

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000836
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Pince universelle

Matériau

  • INOX - acier inoxydable

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.