61721340
RSK one-piece screen connector
Connecteur avec reprise de blindage; Diamètre du blindage (min./max.) : 1.27mm - 2.28mm; rouge
SHIELD-KON RSK 5101 RD
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
100 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre
Avantages
- Les quatre dimensions se distinguent grâce aux différentes couleurs des connecteurs
- Temps d'installation réduit
- Le formateur aide à déterminer le connecteur d'accouplement et le point de sertissage (le câble dénudé est posé avec le viseur posé dans l'ouverture)
Application
- Der einteilige SHIELD-KON ®