V 1311- Pince de pressage hydraulique

V 1311 : Pince de pressage hydraulique pour cosses et prolongateurs, 10-400 mm², profil de sertissage : hexagonal, force de pressage : 13 t

Numéro d'article Designation article pour mm² Porte-mâchoire intérieure Porte-mâchoires extérieures Poids, kg Longueur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
61795925
V 1311-A 10 - 400 V 1316 V 1318 4,9 590 1

Avantages

  • Avance rapide automatique des mâchoires de pression et du mandrin
  • Exige une force manuelle minime d'environ 245 N au maximum
  • Poignées ergonomiques
  • La tête de pressage tourne à 180 degrés
  • Moins de pièces, simple à changer

Applications

  • Système 1311 pour sertir les connections Cu de 10-400 mm²

Inclus

  • Outil complet, ne nécessite aucune pompe externe
  • Livré dans une boite en bois portable
  • Les mâchoires à sertir et les supports à mâchoire doivent être commandés séparément

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000168
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cosses de câble pour outil à sertir, manchons d'extrémité de câble, connexion de blindage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000168
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil à sertir Cosse/Connecteur, Raccord pré-isolé, Connecteur de blindage

Sur demande

  • Outil alimenté par batterie sur demande

Remarques

  • Profil de sertissage : hexagonal et mandrin
  • Puissance de pressage : 130 kN (13 t)

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.