Pince à sertir sans fil PVX 1300

PVX 1300 : pince à sertir sans fil pour cosses

NOUVEAU : technologie de sertissage DUAL en deux étapes (d'abord sertissage hexagonal, puis sertissage par mandrin)

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
61813872
Outil à sertir PVX 1300

Avantages

  • Régulation de la force de sertissage par surveillance de la pression
  • Signal sonore et éclairage clignotant si la pression appropriée n'est pas atteinte
  • Afficheur avec informations sur l’outil et l’intervalle de maintenance
  • Utilisation d’une main simplifiant le travail
  • Avance rapide pour un sertissage plus efficace

Applications

  • Outil sans fil pour le sertissage de raccords en cuivre des types KRF/KRT 10-400 mm2
  • Mêmes accessoires que pour la pince V1311-A

Particularités

  • Sertissages/charge : 60-120 selon la taille et la température
  • Type de batterie : Makita 5 Ah
  • Durée de recharge : 40 min

Inclus

  • Fourni avec un boîtier plastique robuste, un chargeur de batterie et un mode d'emploi
  • Les mâchoires à sertir et les supports à mâchoire doivent être commandés séparément

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000168
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cosses de câble pour outil à sertir, manchons d'extrémité de câble, connexion de blindage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000168
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil à sertir Cosse/Connecteur, Raccord pré-isolé, Connecteur de blindage

Remarques

  • Profil de sertissage : DUAL (hexagonal + mandrin) ou hexagonal
  • Force de pressage : 124 kN (13 t)

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.