Système à sertir mobile - pince

Outil à sertir mobile : Pince de pressage universelle professionnelle avec mâchoires interchangeables, particulièrement adaptée aux opérations d'entretien/maintenance

Les inserts peuvent être rapidement changés

Faible poids

Numéro d'article Designation article Embout à sertir Conditionnement Unité de base Prix de base
62000100
MCT avec bague pour gaine d'extrémité Cosses 0,25 - 10 mm² 1
62000105
MCT sans insert - 1
62000102 Coffret MCT vide - 1

Avantages

  • Fiable: les performances de sertissage sont constantes et précises grâce à la pression parallèle
  • les différents inserts de sertissage peuvent être changés rapidement et facilement
  • Léger
  • Poignées plastique ergonomiques

Applications

  • Outil de service parfaitement adapté

Remarques

  • Veuillez fermer l'outil pendant l'insertion des nouvelles mâchoires

Inclus

  • Numéro d'article 62000100 : Pince à sertir mobile avec 1 insert pour manchons d'extrémité 0,25-102 (62000100)
  • Numéro d'article 62000105 : Pince seule (sans insert ni coffret)
  • Numéro d'article 62000102 : Coffret plastique pratique pour le rangement de l'outil et des inserts

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000168
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cosses de câble pour outil à sertir, manchons d'extrémité de câble, connexion de blindage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000168
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil à sertir Cosse/Connecteur, Raccord pré-isolé, Connecteur de blindage

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.