Pinces à sertir PEW 8.186

Pince à sertir PEW 8.186 pour comprimer les embouts de fil isolés, sertissage hexagonal, fabriquée en Allemagne, rapide et fiable

Numéro d'article Designation article pour mm² Profil de sertissage Poids, kg Longueur (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
61813737 PEW 8.186 0.08 - 10 hexagonal 0,38 180 1

Avantages

  • Versions améliorées des PEW 8.84/MULTICIRMP 6 précédents :
    - Capacité accrue
    - Force manuelle moyenne réduite d'environ 20 % par rapport au modèle précédent
    - Largeur d'ouverture réduite et ergonomie améliorée
    - Géométrie de mâchoire de haute précision pour une forme de sertissage parfaitement définie sur la bague
  • Auto ajustement à la taille de fil demandée
  • Qualité de sertissage conforme DIN en raison du verrouillage intégral (mécanisme à déclenchement automatique)
  • Fermeture géométrique des mâchoires pour un profil de sertissage précis

Applications

  • Pour sertir des cosses isolées ou non
  • Utilisable sur une longueur de manchon de jusqu'à 20 mm (pour les manchons d'une longueur supérieure à 12 mm, au moins 2 sertissages sont nécessaires)

Particularités

  • En acier chromé pour outils

Remarques

  • Seules les cosses de jusqu'à 12 mm doivent être pressées une fois, les cosses plus longues (jusqu'à 20 mm) doivent être pressées au moins deux fois

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000168
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cosses de câble pour outil à sertir, manchons d'extrémité de câble, connexion de blindage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000168
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil à sertir Cosse/Connecteur, Raccord pré-isolé, Connecteur de blindage

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.