61746501
Conductor end sleeves AHK, insulated
Manchon d'extrémité; Embout à sertir adéquat: PEW 12.090; Pour section: 1.5mm²; Longueur totale: 19.5mm; noir; Cuivre électrolytique étamé
END SLEEVES AHK 1.5/10 BK
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
100 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Isolation plus épaisse et parois renforcées pour supporter des charges plus importantes
- Grâce à son col isolant élargi, s'adapte à tous les câbles courants protégés contre les court-circuits et les contacts à la terre jusqu'à 3kV
Application
- Pour conducteurs à forte épaisseur de paroi
- Cosses spéciales avec grande bague plastique pour câbles à isolant épais (ex. NSGAFÖU)
- Pour le raccordement non protégé d'installations de commutation ou de panneaux de distribution, de véhicules ferroviaires, d'installations solaires, de câbles d'allumage, etc.