Cosses tubulaires KR/ KRT/ KRF

Tube cable lugs KR/KRT/KRF with inspection hole

CULUS DNV

Numéro d'article Designation article Ø trou de vissage (mm) Certification UL Longueur (mm) Mâchoires d mm W mm Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
KR
61796480
KR 0,75/3 3 non 16 - 1,3 6 100
61796490
KR 0,75/4 4 non 17 - 1,3 6 100
61796500
KR 1,5/3 3 oui 16 - 1,8 6,5 100
61796510
KR 1,5/4 4 oui 17 - 1,8 6,5 100
61796520
KR 1,5/5 5 oui 18 - 1,8 7,5 100
61796530
KR 2,5/3 3 oui 17 - 2,3 7,5 100
61796540
KR 2,5/4 4 oui 18 - 2,3 7,5 100
61796550
KR 2,5/5 5 oui 19 - 2,3 8,5 100
61796560
KR 2,5/6 6 oui 19 - 2,3 8,5 100
61796570
KR 4/4 4 oui 21 - 3 8,5 100
61796580
KR 4/5 5 oui 22 - 3 9 100
61796590
KR 4/6 6 oui 23 - 3 10 100
61796600
KR 6/4 4 oui 22 - 4 9,5 100
61796610
KR 6/5 5 oui 22 - 4 9,5 100
61796620
KR 6/6 6 oui 23 - 4 10 100
61796630
KR 6/8 8 oui 30 - 4 13,5 100
61796631
KR 10/5 5 oui 29 B 7/ B 8 5 11,5 100
61796632
KR 10/6 6 oui 29 B 7/ B 8 5 11,5 100
61796633
KR 10/8 8 oui 33 B 7/ B 8 5 13,5 100
KRT
61796640
KRT 10/5 5 oui 29 B 7 4,5 10 100
61796650
KRT 10/6 6 oui 29 B 7 4,5 10 100
61796660
KRT 10/8 8 oui 34 B 7 4,5 13 100
61796670
KRT 10/10 10 oui 34 B 7 4,5 16 100
61796680
KRT 10/12 12 oui 41 B 7 4,5 19 100
61796690
KRT 16/5 5 oui 34 B 8,5 5,5 12 100
61796700
KRT 16/6 6 oui 34 B 8,5 5,5 12 100
61796710
KRT 16/8 8 oui 39 B 8,5 5,5 15 100
61796720
KRT 16/10 10 oui 39 B 8,5 5,5 16 100
61796730
KRT 16/12 12 oui 47 B 8,5 5,5 19 100
61796740
KRT 25/6 6 oui 43 B 10 7 14 100
61796750
KRT 25/8 8 oui 43 B 10 7 15 100
61796760
KRT 25/10 10 oui 43 B 10 7 16 100
61796770
KRT 25/12 12 oui 48 B 10 7 19 100
61796780
KRT 35/6 6 oui 49 B 12 8,5 17 100
61796790
KRT 35/8 8 oui 49 B 12 8,5 17 100
61796800
KRT 35/10 10 oui 49 B 12 8,5 19 100
61796810
KRT 35/12 12 oui 53 B 12 8,5 22 50
61796820
KRT 50/6 6 oui 53 B 14 10 20 50
61796830
KRT 50/8 8 oui 53 B 14 10 20 50
61796840
KRT 50/10 10 oui 53 B 14 10 20 50
61796850
KRT 50/12 12 oui 56 B 14 10 22 50
61796860
KRT 70/8 8 oui 55 B 16 12 23 50
61796870
KRT 70/10 10 oui 55 B 16 12 23 50
61796880
KRT 70/12 12 oui 58 B 16 12 23 50
61796890
KRT 95/8 8 oui 60 B 18 13,5 26 50
61796900
KRT 95/10 10 oui 60 B 18 13,5 26 50
61796910
KRT 95/12 12 oui 63 B 18 13,5 26 50
61796920
KRT 95/16 16 oui 69 B 18 13,5 28 50
61796930
KRT 120/10 10 oui 64 B 19 15 28 50
61796940
KRT 120/12 12 oui 64 B 19 15 28 50
61796950
KRT 120/16 16 oui 70 B 19 15 28 50
61796960
KRT 150/12 12 non 76 B 22 17 32 25
61796970
KRT 150/16 16 non 76 B 22 17 32 25
61796990
KRT 185/12 12 non 79 13 B 24 19 35 25
61797000
KRT 185/16 16 non 79 13 B 24 19 35 25
61797020
KRT 240/12 12 non 86 13 B 26 21 38 25
61797030
KRT 240/16 16 non 86 13 B 26 21 38 25
61797050
KRT 300/16 16 non 100 13 B 30 24 44 10
61797080
KRT 400/20 20 non 114 13 B 32 26 48 10
KRF
61803020
KRF 16/6 6 oui 34 B 9 6 13 100
61803030
KRF 16/8 8 oui 34 B 9 6 13 100
61803040
KRF 16/10 10 oui 38 B 9 6 16 100
61803050
KRF 16/12 12 oui 47 B 9 6 22 100
61803060
KRF 25/6 6 oui 39 B 11 8 16 100
61803070
KRF 25/8 8 oui 39 B 11 8 16 100
61803080
KRF 25/10 10 oui 42 B 11 8 17 100
61803090
KRF 25/12 12 oui 47 B 11 8 22 100
61803110
KRF 35/6 6 oui 47 B 13 9 18 100
61803120
KRF 35/8 8 oui 47 B 13 9 18 100
61803130
KRF 35/10 10 oui 47 B 13 9 18 100
61803140
KRF 35/12 12 oui 52 B 13 9 22 100
61803160
KRF 50/8 8 oui 50 B 14,4 11 21 100
61803170
KRF 50/10 10 oui 50 B 14,5 11 21 100
61803180
KRF 50/12 12 oui 53 B 14,5 11 21 100
61803190
KRF 50/16 16 oui 59 B 14,5 11 27 100
61803200
KRF 70/8 8 oui 55 B 17 13 25 50
61803210
KRF 70/10 10 oui 55 B 17 13 25 50
61803220
KRF 70/12 12 oui 58 B 17 13 25 50
61803230
KRF 70/16 16 oui 64 B 17 13 28 50
61803240
KRF 95/10 10 oui 69 B 20 15 29 50
61803250
KRF 95/12 12 oui 69 B 20 15 29 50
61803260
KRF 95/16 16 oui 69 B 20 15 29 50
61803270
KRF 120/10 10 oui 73 B 22 17 32 25
61803280
KRF 120/12 12 oui 73 B 22 17 32 25
61803290
KRF 120/16 16 oui 73 B 22 17 32 25
61803300
KRF 150/12 12 oui 80 B 25/13 B 25 19 36 25
61803310
KRF 150/16 16 oui 80 B 25/13 B 25 19 36 25
61803330
KRF 185/12 12 oui 86 13 B 27 21 39 20
61803340
KRF 185/16 16 oui 86 13 B 27 21 39 20
61803350
KRF 185/20 20 oui 93 13 B 27 21 39 20
61803360
KRF 240/12 12 oui 96 13 B 30 22,5 42 10
61803370
KRF 240/16 16 oui 96 13 B 30 22,5 42 10
61803380
KRF 240/20 20 oui 95 13 B 30 22,5 42 10
61803390
KRF 300/16 16 oui 99 13 B 32 24,5 46 10
61803400
KRF 300/20 20 oui 99 13 B 32 24,5 46 10
61803420
KRF 400/16 16 oui 111 13 B 38 30 56 10
61803430
KRF 400/20 20 oui 126 13 B 38 30 56 10
61803440
KRF 400/24 24 oui 118 13 B 38 30 56 10

Avantages

  • Avec ouverture de contrôle (à partir de 4 mm²)
  • Haute sécurité et capacité de charge grâce à du cuivre électrolytique haute qualité

Applications

  • KR : Pour conducteurs en cuivre à fils fins ou plusieurs fils (classe 2 et 5) d’une plage de sections de 0,75 à 10 mm²
  • KRT : Pour conducteurs multibrins de cuivre (classe 2) avec une plage de section de 10 à 1 000 mm²
  • KRF: For fine wire copper conductors (class 2, 5 and 6) with a cross-sectional range of 16 - 800 mm²
  • Principalement pour le raccordement aux rails et aux connecteurs en cuivre
  • Max. 48 kV

Homologations / références de la norme

  • En combinaison avec la pince à sertir recommandée, répond aux exigences de EN-CEI 61238:1, BS 4579:1 et VDE 0220:1
  • Certification UL numéro : E205350 (voir tableau)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cosse de câble en gaine pour conducteurs en cuivre

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001051
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Cosse de protection fil conducteur Cuivre

Matériau

  • Cuivre électrolyte étamé (Cu/Sn4, surface en étain de 4 µ)

Plage de température

  • Plage d'utilisation permanente jusqu'à +90°C
  • Température de travail: : 110 °C, max. +140 °C

  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.