Changement produits LAPP
Nous souhaitons toujours vous offrir les meilleurs produits et à ce titre, nos gammes sont sujettes à des évolutions. Vous trouverez dans cette section un récapitulatif des derniers changements produits intervenus ces derniers mois.
Octobre 2022 :
Pour améliorer la lisibilité de notre catalogue vis à vis des normes harmonisées, certains produits LAPP ont changé de dénomination depuis le 1er Octobre 2022.
Ainsi, les familles ÖLFLEX 140 et ÖLFLEX 140 CY seront maintenant disponibles sous les appellations H05VV5-F et H05VVC4V5-K, et la famille ÖLFLEX 550 P sera disponible sous les désignations H05BQ-F et H07BQ-F.
Hormis la dénomination, les spécifications techniques, la qualité de nos produits, leurs dimensions, leur marquage et les numéros d’articles restent inchangées.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de question.
_____________________________________________________________________________________
Septembre 2021 :
Gamme ÖLFLEX©
* ÖLFLEX© HEAT 260 SC
Par la présente, nous sommes heureux de vous annoncer que notre gamme monoconducteur ÖLFLEX© HEAT 260 SC est désormais disponible avec une certification UL AWM (AWM style 11486 selon UL 758). Tous les articles de gauges 12 à 28 sont concernés par cette certification.
Gamme ETHERLINE©
Disparition des anneaux colorés dans nos gammes ETHERLINE© cat.6A et 7 PiMF
Les paires torsadées PiMF (Pair in Metal Foil) présentaient jusqu’à présent un élément coloré et le second blanc avec des anneaux. Dans un soucis de simplification du processus de production, améliorant la fiabilité et permettant de diminuer les augmentations de coûts, les anneaux du second élément de la paire vont disparaitre. Ainsi le second élément sera blanc, et l’autre coloré. Ceci nous permettra d’atteindre de façon plus efficace les fines tolérances de capacitance requises pour atteindre les classes 6A et 7.
Produits concernés :
- 2170934 ETHERLINE Cat.7 FLEX 4x2x26/7
- 2170453 ETHERLINE ROBUST Cat.7 FLEX
- 2170456 ETHERLINE ROBUST FR Cat.7 FLEX
- 2170142 UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex
- 2170466 ETHERLINE Cat.6A H
- 2170465 ETHERLINE Cat.6A P
- 2170464 ETHERLINE Cat.6A Y
- 2170475 ETHERLINE Cat.7 P
- 2170474 ETHERLINE Cat.7 Y
- 2170476 ETHERLINE H Cat.7 H
Changement de norme de référence UL - ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5 2x2x22AWG
Notre câble ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5 2x2x22AWG possédait un listing UL de type CMG. Le listing CMG est retiré.
Dorénavant, le listing UL sera de type CM. Cela peut avoir des conséquences sur les conditions d’installation aux US et à l’export.
Produit concerné :
- 2170889 - ETHERLINE MARINE FRNC FC CAT.5 2x2x22AWG
GAMME SKINTOP©
Evolution SKINDICHT® BLK-M et SKINDICHT® BLK-GL-M
Toutes les versions reçoivent un marquage de la date de fabrication et un logo LAPP pour assurer une fiabilité et une traçabilité accrues. De plus, la version renforcée en fibre de verre s’apprête à passer avec succès les tests exigeants du test UL94 V-2.
Pour accompagner ces changements, une approbation UL est en préparation pour utiliser ces produits dans un environnement UL. Dès que l’approbation sera obtenu, la fiche technique sera éditée en conséquence et le marquage UL sera apposé sur conditionnement.
Pour compléter ces bonnes nouvelles, les numéros d’articles, ainsi que le prix ne changent pas.
Produits concernés :
Numéro d'article | Description | Filetage | Couleur |
---|---|---|---|
52006600 | SKINDICHT BLK-M
12x1,5 RAL 7035 LGY |
M12x1,5 | light grey |
52006610 | SKINDICHT BLK-M
16x1,5 RAL 7035 LGY |
M16x1,5 | light grey |
52006620 | SKINDICHT BLK-M
20x1,5 RAL 7035 LGY |
M20x1,5 | light grey |
52006630 | SKINDICHT BLK-M
25x1,5 RAL 7035 LGY |
M25x1,5 | light grey |
52006640 | SKINDICHT BLK-M
32x1,5 RAL 7035 LGY |
M32x1,5 | light grey |
52006650 | SKINDICHT BLK-M
40x1,5 RAL 7035 LGY |
M40x1,5 | light grey |
52006660 | SKINDICHT BLK-M
50x1,5 RAL 7035 LGY |
M50x1,5 | light grey |
52006670 | SKINDICHT BLK-M
63x1,5 RAL 7035 LGY |
M63x1,5 | light grey |
52006101 | SKINDICHT BLK-GL-M
12x1,5 RAL 7001 SGY |
M12x1,5 | silver grey |
52006111 | SKINDICHT BLK-GL-M
16X1,5 RAL 7001 SGY |
M16x1,5 | silver grey |
52006121 | SKINDICHT BLK-GL-M 20x1,5 RAL 7001 SGY |
M20x1,5 | silver grey |
52006131 | SKINDICHT BLK-GL-M 25x1,5 RAL 7001 SGY |
M25x1,5 | silver grey |
52006141 | SKINDICHT BLK-GL-M 32x1,5 RAL 7001 SGY |
M32x1,5 | silver grey |
52006151 | SKINDICHT BLK-GL-M 40x1,5 RAL 7001 SGY |
M40x1,5 | silver grey |
52006161 | SKINDICHT BLK-GL-M 50x1,5 RAL 7001 SGY |
M50x1,5 | silver grey |
52006171 | SKINDICHT BLK-GL-M 63x1,5 RAL 7001 SGY |
M63x1,5 | silver grey |
52006100 | SKINDICHT BLK-GL-M 12x1,5 RAL 7035 LGY |
M12x1,5 | light grey |
52006110 | SKINDICHT BLK-GL-M 16x1,5 RAL 7035 LGY |
M16x1,5 | light grey |
52006120 | SKINDICHT BLK-GL-M 20x1,5 RAL 7035 LGY |
M20x1,5 | light grey |
52006130 | SKINDICHT BLK-GL-M 25x1,5 RAL 7035 LGY |
M25x1,5 | light grey |
52006140 | SKINDICHT BLK-GL-M 32x1,5 RAL 7035 LGY |
M32x1,5 | light grey |
52006150 | SKINDICHT BLK-GL-M 40x1,5 RAL 7035 LGY |
M40x1,5 | light grey |
52006160 | SKINDICHT BLK-GL-M 50x1,5 RAL 7035 LGY |
M50x1,5 | light grey |
52006170 | SKINDICHT BLK-GL-M 63x1,5 RAL 7035 LGY |
M63x1,5 | light grey |
52006103 | SKINDICHT BLK-GL-M 12x1,5 RAL 9005 BK |
M12x1,5 | black |
52006113 | SKINDICHT BLK-GL-M 16X1,5 RAL 9005 BK |
M16x1,5 | black |
52006123 | SKINDICHT BLK-GL-M 20X1,5 RAL 9005 BK |
M20x1,5 | black |
52006133 | SKINDICHT BLK-GL-M 25X1,5 RAL 9005 BK |
M25x1,5 | black |
52006143 | SKINDICHT BLK-GL-M 32X1,5 RAL 9005 BK |
M32x1,5 | black |
52006153 | SKINDICHT BLK-GL-M 40X1,5 RAL 9005 BK |
M40x1,5 | black |
52006163 | SKINDICHT BLK-GL-M 50X1,5 RAL 9005 BK |
M50x1,5 | black |
52006173 | SKINDICHT BLK-GL-M 63X1,5 RAL 9005 BK |
M63x1,5 | black |
52006109 | SKINDICHT BLK-GL-M 12x1,5 +O-RING SGY |
M12x1,5 | silver grey |
52006119 | SKINDICHT BLK-GL-M 16x1,5 +O-RING SGY |
M16x1,5 | silver grey |
52006129 | SKINDICHT BLK-GL-M 20x1,5 +O-RING SGY |
M20x1,5 | silver grey |
52006139 | SKINDICHT BLK-GL-M 25x1,5 +O-RING SGY |
M25x1,5 | silver grey |
52006149 | SKINDICHT BLK-GL-M 32x1,5 +O-RING SGY |
M32x1,5 | silver grey |
52006159 | SKINDICHT BLK-GL-M 40x1,5 +O-RING SGY |
M40x1,5 | silver grey |
52006169 | SKINDICHT BLK-GL-M 50x1,5 +O-RING SGY |
M50x1,5 | silver grey |
52006179 | SKINDICHT BLK-GL-M 63x1,5 +O-RING SGY |
M63x1,5 | silver grey |