Nos classes de performance

Grâce à nos gammes intelligentes Servo, vous bénéficiez de 3 solutions adaptées à votre application: Basic Line, Core Line et Extended Line. Tous les câbles sont équipés de notre nouveau connecteur. Ce connecteur est inviolable, car il est serti au lieu d’être vissé comme les connecteurs conventionnels. La disposition à 360°
améliore considérablement le blindage CEM (6db). De plus, la conception de la gamme Core Line permet un processus de production semi-automatique. Cela garantit une fiabilité accrue des procédés et, en conséquence, une norme de qualité standardisée à l’échelle mondiale.

Nos 3 gammes:

oelflex connect servo tab powerleitung int

 

 

Core Line: Votre alternative intelligente

Devant: Connecteur Lapp en accord avec SIEMENS® 5002/8002, taille 1
Derrière: Extension, taille 1

Devant: Connecteur Lapp en accord avec SIEMENS® 5002/8002, taille 1 Derrière: Extension, taille 1

Avec une longueur d’application jusqu’à 35 m, Core Line offre une alternative exceptionnelle pour les confections PUR 6FX-5002/PVC 6FX-8002:

  • PVC 6FX-5002: Avec une longueur d’application jusqu’à 35 m, Core Line offre une alternative exceptionnelle pour les confections
  • PUR 6FX-8002: Applications extrêmement dynamiques : chaînes mobiles dans les machines-outils

Vos avantages:

  • Amélioration du blindage CEM (6db) grâce au nouveau
    design du connecteur (taille 1, SIEMENS®)
  • Amélioration de la qualité grâce au processus
    d’assemblage semi-automatisé
  • Système inviolable (le connecteur ne peut plus s’ouvrir)
  • Solution complète LAPP incluant le nouveau connecteur

Plus de fonctionnalités:

  • Résistant aux vibrations
  • Décharge de traction selon standards prédéterminés
  • IP67