UNITRONIC® Field Bus - Maintenant avec Gateways !

En plus des modules actifs de capteurs / actionneurs pour systèmes de bus classiques et des câbles correspondants, LAPP propose maintenant également des passerelles de couplage des réseaux Ethernet.

L'offre comprend tous les systèmes de bus de terrain utilisés dans le monde. La large gamme de produits comprend les modules de capteurs / actionneurs AS-Interface, Profibus, CANopen et DeviceNet. Dotés de la technologie de connexion standard et disposant d'un haut niveau de protection industriel, ils peuvent connecter tous les capteurs et actionneurs couramment utilisés, vous fournissant la solution parfaite pour l'automatisation décentralisée des applications mécaniques et industrielles. Grâce à un montage rapide et facile, les coûts d'installation peuvent être considérablement réduits, même dans des conditions difficiles.

Bien sûr, LAPP propose également une gamme complète de câbles UNITRONIC®, de connecteurs en T/Y,  de résistances terminales, de connecteurs préconfectionnés, de câbles de capteurs / actionneurs et d'accessoires connexes pour un câblage rapide des capteurs / actionneurs.