Ethernet industriel/tertiaire

Deux mondes se rencontrent - Ethernet est une technologie initialement développée pour connecter les réseaux locaux (LAN). Aujourd'hui, Ethernet trouve un nombre toujours croissant d'applications dans le domaine de la production industrielle. l'Ethernet Industriel permet au secteur tertiaire d'être connecté au monde industriel.

Deux mondes se rencontrent - Ethernet est une technologie initialement développée pour connecter les réseaux locaux (LAN). Aujourd'hui, Ethernet trouve un nombre toujours croissant d'applications dans le domaine de la production industrielle. l'Ethernet Industriel permet au secteur tertiaire d'être connecté au monde industriel.

Aujourd'hui, Ethernet est devenu la technologie de communication le plus répandu dans le monde. Il permet un échange rapide des données entre tous les appareils connectés à un réseau local. Ethernet utilise une large gamme de supports de transmission, dont le cuivre, la fibre de verre, la fibre polymère ou même la connexion sans fil.

Aujourd'hui, grâce à sa simplicité, le standard Ethernet est le plus largement utilisé dans le monde. La raison de cette popularité universelle réside dans le fait qu'il est la base du plus grand réseau au monde : Internet. Les avantages d'Ethernet et des réseaux associés sont clairs:

• Des options d'extension simples et flexibles.
• Une mise en service rapide grâce à une technologie de connexion simple.
• Un réglage dynamique de la bande passante, actuellement jusqu'à 10 Gbit / s.
• Une interconnexion rationnelle des différents milieux (tertiaire et industrie).

Les systèmes de bus de terrain classiques

L'industrie mécanique et manufacturière utilise largement les systèmes de bus de terrain :
AS-Interface, Profibus, Device-NET et CANopen.
Utilisés comme systèmes de communication, ils permettrent de connecter une variété de capteurs et d'actionneurs tels que des sondes de mesure ou des moteurs reliés à une unité de commande. La communication se fait au niveau des capteurs / actionneurs. Les débits peuvent atteindre jusqu'à 12 Mbit / s, avec un nombre de 255 appareils maximum en fonction du système de bus utilisé. Ils sont principalement structurés de manière linéaire, avec les machines connectées en série.

Lapp a créé un "Guide des câble de données" afin de fournir à ses utilisateurs un outil de sélection clair. Il permet de sélectionner le câble de bus adapté et d'obtenir sa fiche technique correspondante en quelques minutes.

Les nouvelles possibilités offertes par l'Ethernet industriel

L'Ethernet Industriel représente une alternative intéressante aux systèmes de bus de terrain classiques. Les avantages du standard Ethernet (indépendant du fabricant) dans le domaine tertiaire sont également reconnus par les utilisateurs industriels. le standard Open Ethernet offre de nouvelles opportunités pour l'industrie.

L'Ethernet  Industriel offre de nombreux avantages :

Nous serions heureux de vous donner des conseils personnalisés quant aux possibilités et avantages offerts par l'Ethernet industriel.