HITRONIC® Systèmes de transmission de données optiques

Une vitesse et une sécurité imbattables.
Avec les câbles à fibres optiques HITRONIC®, la transmission de grandes quantités de données est un jeu d'enfant : sans cuivre, sans interférences, à l'épreuve des écoutes et presque à la vitesse de la lumière. Même le rayonnement électromagnétique n'a aucun effet sur la transmission. Les données sont transmises sous forme de signaux lumineux. La gamme HITRONIC® offre la bonne solution pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, pour les applications de bureau ou industrielles avec leurs conditions particulières, et même pour les applications de chemins de câbles très flexibles et mobiles.
Caractéristiques :
- Capacités de transfert de données / bande passante élevées
- Une gamme très polyvalente qui convient à toutes les applications, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Résistant à de fortes charges dues aux conditions environnementales dans un secteur industriel
- Fiable, efficace et facile à installer
- Vaste gamme d'accessoires
- Egalement très flexible pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles
- Moyen de transfert sûr (résistant aux pannes et aux écoutes)
- Convient pour les longues distances
- Pas de problèmes de transmission électrique typiques tels que la CEM et la diaphonie
Applications :
- Les télécommunications et la technologie des réseaux
- Industrie et automatisation
- Technologie des machines et des installations
- Transmission de données dans des conditions difficiles ou sensibles, telles que : exploitation minière et construction de tunnels, plateformes pétrolières et gazières, éoliennes.