Cordons en fibre optique
Cordons en fibre optique en gamme standard
Lorsque l'on connecte des appareils optiques en intérieur, il faut souvent faire vite. La manipulation des câbles à fibres optiques est considérablement simplifiée par les solutions "plug & play". Peu importe qu'il s'agisse de connexions optiques pour le bureau, FTTH ou dans des centres de données - les cordons pré-confectionnés peuvent réduire considérablement la complexité de l'installation des appareils optiques.
Dans notre gamme de produits standard, nous proposons différents cordons en fibres optiques : Il suffit de sélectionner les connecteurs requis (LC, SC et ST) ainsi que le type de fibre souhaité (monomode (OS2) ou multimode (OM1 à OM4)).
Si l'âme et la gaine sont en verre (GOF, Glass Optical Fibre), l'assemblage requiert une expertise particulière. Vous pouvez vous fier à notre compétence en matière de confection de cordons en fibres optiques et vous concentrer sur votre activité principale.
Vos avantages en un coup d'oeil :
- Manipulation plus facile et gain de temps grâce aux produits "Plug & Play".
- Une connexion détachable permet un échange rapide des composants.
- Assemblage à l'usine
- Le tube tampon LSZH est sans halogène et résistant à la flamme et convient donc pour répondre aux exigences particulières de protection contre l'incendie dans les lieux publics

Cordons GOF DUPLEX - Cordons patchs en fibre optique terminés des deux côtés par différents types de connecteurs en conception monomode ou multimode.
- Duplex intégral
- Longueur standard 2 m
- Couleur de la gaine extérieure en fonction de la qualité des fibres
- Pour usage intérieur
Accessoires pour cordons en fibre optique

GOF-Pigtails pour les connexions épissurées
Les pigtails GOF sont des fibres simplex avec des connecteurs préassemblés. Ils peuvent être connectés de manière fiable aux fibres optiques sur place par épissure.
GOF SIMPLEX Pigtail - Cordons fibre optiques d'un seul côté avec différents types de connecteurs en configuration de fibre monomode ou webinar
Caractéristiques
- Fibres pleines SIMPLEX
- Ensemble composé de 12 pigtails à code couleur
- Longueur standard 2 m
- Pour usage intérieur

Connecteurs GOF pour cordons fibre optique
Plusieurs types de connecteurs pour cordons fibre optique disponibles.

Raccords GOF pour la connexion détachable de câbles en fibre optique
Pour l'extension ou la subdivision de sections de connecteurs, nous proposons des adaptateurs GOF à utiliser des deux côtés avec des cordons de brassage finis.
Cordons fibres optiques selon vos spécifications
Avec ÖLFLEX® CONNECT DATA, LAPP propose également des cordons de fibres optiques personnalisés, appelés systèmes de trunk. À cet effet, vous pouvez choisir le câble approprié dans la vaste gamme de produits HITRONIC®, qui sera équipé de connecteurs selon vos exigences et vos souhaits. L'utilisation de câbles à fibres optiques équipés en usine peut grandement simplifier l'installation dans les applications industrielles ou de télécommunications et de bureau.
LAPP peut également devenir votre partenaire spécialisé pour les connexions à fibres optiques exigeantes.
Vos avantages en un coup d'oeil :
- Le système trunk prêt à être connecté peut être installé directement.
- Il n'est pas nécessaire de procéder à un montage compliqué des connecteurs, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent pour des équipements coûteux
- La haute qualité de nos produits augmente la fiabilité de votre application
- Nos cordons de haute qualité, fabriqués en usine, offrent des valeurs d'atténuation plus faibles.
Souhaitez vous configurer votre système en fibre optique ?