EPIC® Connecteurs industriels robustes

Vous trouverez des connecteurs EPIC® rectangulaires ou ronds dans les applications industrielles, connexion sûre et amovible dans la construction de machines, les armoires de distribution et les applications en extérieur. Il s'agit d'un système flexible composé de boîtiers, d'inserts, de contacts et d'accessoires pour chaque spécificité.
Les composants du système sont construits selon les normes les plus élevées, avec une fonctionnalité et une fiabilité de processus optimales.
Caractéristiques :
- Extrêmement robustes et faciles à assembler
- Convient également pour les connexions par bus et par fibre optique
- Connecteurs rectangulaires et ronds robustes
- Système flexible de boîtiers, d'inserts, de contacts et d'accessoires
- Solution dimensionnellement fiable pour chaque exigence
- Les données 3D facilitent le travail avec EPIC®
Applications :
- Électronique et télécommunications
- Technologie de mesure et de contrôle
- Construction de machines et d'équipements
- Technique d'entraînement et automatisation industrielle
- Systèmes photovoltaïques