Cordons pour BUS de terrain
Lorsque les capteurs et les actionneurs sont reliés au système de contrôle (PLC) via un bus de terrain, les cordons pré-confectionnés peuvent offrir des avantages significatifs. En particulier dans les applications mobiles telles que les chaines porte-câbles, où de nombreux aspects doivent être pris en compte, il est utile que le câble nécessaire à la transmission du signal soit disponible avec des connecteurs préinstallés, ce qui simplifie l'installation. La conception et les matériaux du câble et des connecteurs doivent être choisis de manière à ce que même les applications en mouvement continu ne souffrent pas de problèmes lors de la transmission des données.
C'est pourquoi LAPP propose ses câbles avec une gaine extérieure en PUR robuste et sans halogène, capable de résister à de fortes contraintes mécaniques, insensible aux lubrifiants à base d'huile minérale et chimiquement résistante dans de nombreux cas, ce qui la rend particulièrement adaptée aux pièces de machines en mouvement
Cordons de bus de terrain de la gamme de produit standard
Nous proposons différentes combinaisons de câbles et de connecteurs pour les systèmes de bus CAN/DeviceNET and PROFIBUS® DP.
Vos avantages en un coup d'oeil :
- Manipulation plus facile et gain de temps grâce au Plug & Play en cas d'utilisation de cordons équipés de connecteurs des deux côtés.
- Intégration aisée dans le concept de la machine grâce à des dimensions compactes.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un double blindage en feuille d'aluminium et un blindage tressé en cuivre à haute couverture optique (SF/UTP).
- Connecteurs blindés conduisant les courants de compensation via une connexion à vis moletée.
- Les connecteurs avec protection intégrée contre les vibrations sont insensibles aux chocs et aux vibrations.

Cordons Bus de terrain pour le réseau PROFIBUS®-DP (BUS DP), avec ou sans extrémité de câble ouverte
UNITRONIC® BUS PB M12-M12
Caractéristiques
- Pour les courtes distances de transmission de 0,2 m à 20 m
- Disponible avec des connecteurs M12 droits ou des connecteurs M12 coudés (pour une sortie de câble peu encombrante)

UNITRONIC® BUS PB M12 (une extrémité de câble ouverte)
Caractéristiques
- Pour une détermination souple de la longueur du câble et le libre choix du connecteur
- Pour les courtes distances de transmission de 2 m à 10 m
- Disponible avec un connecteur M12 droit ou un connecteur M12 coudé pour une sortie de câble peu encombrante

Cordons de bus de terrain pour les réseaux basés sur CAN/DeviceNET (BUS CAN), avec ou sans extrémité de câble ouverte
UNITRONIC® BUS CAN M12-M12
Caractéristiques
- Pour les courtes distances de transmission de 0,3 m à 10 m
- Disponible avec des connecteurs M12 droits

UNITRONIC® BUS CAN M12 (une extrémité de câble ouverte)
Caractéristiques
- Pour une détermination souple de la longueur du câble et le libre choix du connecteur
- Pour les courtes distances de transmission de 2 m à 10 m
- Disponible avec un connecteur M12 droit ou un connecteur M12 coudé (pour une sortie de câble peu encombrante)
Connecteurs appropriés pour les cordons de bus de terrain avec une extrémité de câble ouverte
Si un cordon n’est équipé que d'un seul côté, la longueur du câble et le deuxième connecteur peuvent être choisis de manière flexible lors de la confection. Souhaitez-vous compléter un tel câble avec un connecteur approprié ?
Cordons de bus de terrain pré-confectionnés selon vos spécifications
Avec ÖLFLEX® CONNECT DATA, LAPP vous propose également des cordons de bus de terrain spécifiques à l'application. Pour cela, vous pouvez choisir le câble de bus le plus approprié dans la vaste gamme de produits UNITRONIC®, pour être équipé de connecteurs selon vos spécifications et vos exigences. L'utilisation de cordons de bus de terrain confectionnés en usine peut simplifier considérablement l'installation et la maintenance dans les applications industrielles.
LAPP peut également devenir votre partenaire spécialisé pour les cordons de bus de terrain individuels.
Vos avantages en un coup d'oeil :
- Aucun investissement financier pour vos propres capacités de production
- Frais d'exploitation réduits grâce à une base de fournisseurs plus restreintes
- Niveaux de stock plus faibles grâce à des cordons complets
- Fiabilité fonctionnelle maximale
Economisez vos ressources et profitez de notre expertise.
Vous souhaitez nous consulter pour une production spéciale sur mesure ?