Câbles spiralés

Câbles spiralés de première qualité
Nous disposons d’une vaste expérience dans le domaine de la production des câbles spiralés. Flexibilité et longévité sont les facteurs clé pour des applications durables et efficaces : la bonne isolation et le bon matériau conducteur. Chez LAPP, nous vous garantissons que vos câbles spiralés sont dans les meilleures mains.
Caractéristiques de nos câbles spiralés :
- Matériau de la gaine en PUR résistant pour une application durable dans un environnement difficile
- Longueurs d'extension jusqu’à 3 ou 4 fois la longueur de la spirale
- Haute capacité de restauration
- Différentes coupes transversales du câble de 0,14 jusqu’à 4 mm²
- Sur la demande du client, câble spiralé disponible de < 2 m lorsque enroulé
- Câbles personnalisés, par exemple avec une autre empreinte ou avec différentes longueurs de bloc, longueurs de déroulement ou formes de déroulement, sur demande