Assemblage de câbles
Un confort d'installation sans souci ? C'est ce qu'offrent les systèmes de câbles assemblés d'ÖLFLEX®, UNITRONIC®, ETHERLINE® et HITRONIC®. L'époque de l'auto-assemblage et du stockage des composants individuels est maintenant révolue. Les caractéristiques de base de ces câbles sont la transmission rapide et sûre de l'énergie et des données.
Les systèmes de câbles de notre gamme ÖLFLEX® sont particulièrement adaptés aux systèmes servo dans la construction d'installations, l'industrie agroalimentaire. Notre gamme se compose de câbles servo selon les normes Siemens, INDRAMAT®, LENZE® et SEW®. En plus de ces assemblages pour applications servo, notre gamme se compose de différents câbles spiralés et de câbles de charge E-mobility.
Câbles de haute qualité pour les réseaux de données et la technologie de bus de terrain pour les applications dans les machines industrielles et la construction d'installations - c'est ce qu'UNITRONIC® représente. La marque comprend, entre autres, des câbles de raccordement avec connecteur sur connecteur ou des versions avec connecteur à l'extrémité libre. L'utilisation de ces câbles polyvalents de LAPP profitera aux applications soumises à des contraintes mécaniques élevées et à des conditions difficiles.
ETHERLINE®
Nos câbles patch ETHERLINE® assurent un fonctionnement optimal des applications EtherCAT et Ethernet/IP. Vous trouverez plus d'informations dans notre catalogue.
Avec les câbles à fibre optique HITRONIC®, nous facilitons le transfert de grandes quantités de données. Vous trouverez ici des câbles duplex tamponnés étanches préfabriqués avec embouts en céramique. Le principal avantage de ces cordons de brassage est que vous pouvez rapidement établir une connexion "plug & play" entre différents appareils optiques. De plus, ils sont facilement interchangeables.