Transports publics

Les fabricants d’autobus modernes ont été affectés par la demande croissante d’une communication de données plus élevée à l’intérieur de leurs véhicules. La sécurité en cas d’incendie est également devenue récemment un sujet très important. Il existe différentes applications dans les bus urbains et interurbains ainsi que dans les autocars, qui comprennent des écrans informatifs, des systèmes de billets, des terminaux de paiement, des caméras, des points d’accès Internet ou des applications multimédias. Tout cela a augmenté le volume de données. Des câbles Ethernet flexibles sont utilisés pour le transférer. Les versions sans halogène sont préférées pour assurer la sécurité des passagers.
Il y a des exigences supplémentaires comme la réglementation R118 et d’être retardateur de flamme.
Vos défis - nos solutions
- Solutions de câble pour Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Câbles compactes et flexibles pour une installation plus facile à l'intérieur des bus
- Longueurs personnalisées des cordons de raccordement Ethernet en fonction des besoins des clients
- Produits en accord avec la règlementation R118
- Large gamme de produits ignifuges sans halogène
- Normes et homologations internationales
Les solutions de connexion sont notre mission
Câbles Ethernet
- ETHERLINE® FD P CAT.5e
- ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC
- UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn
- UNITRONIC® LAN1000 S/FTP Cat.7LSZH 4x2xAWG23/1
Connecteurs assemblables sur site