Télécommunications

Le haut débit assure des connexions de données à haut débit entre les villes et les foyers. Dans le passé, la connexion était effectuée par des câbles de données métalliques. Actuellement, la connexion est mise en œuvre à l’aide de câbles à fibre optique, car ils offrent les débits binaires les plus élevés. Dans les nouvelles constructions, la fibre optique est apportée directement à l’utilisateur à domicile au lieu de câbles métalliques. Les câbles à fibres optiques doivent être adaptés à l’extérieur ainsi qu’à l’enfouissement direct.
Vos défis - nos solutions
- Câbles à fibre optique pour l'enfouissement extérieur et direct
- Entrepôts locaux pour des livraisons rapides et de petits MOQ
- Large gamme d'accessoires (outils d'assemblage, étiquettes, gaines rétractables, etc.) et de composants compatibles (e.g. boîte d'épissure, connecteurs, adaptateurs)
- Cordons fibre optique pré-assemblés (pigtails & trunks)
Les solutions de connexion sont notre mission
Câbles fibre optique
- HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS2
- HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM2
- HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM3
- HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS2
Presse-étoupes
Accessoires fibre optique