Installateurs et faisceautiers

Dans la communication industrielle, un élément clé de l’installation de réseaux de données est réalisé par des installateurs, des faisceautiers et des intégrateurs de systèmes. Ils s’assurent que toutes les pièces de connexion sont prêtes à être branchées ou même à effectuer la connexion finale de l’ensemble du système. Le système peut se composer de différents protocoles, normes, longueurs et applications, ce qui crée des exigences spécifiques pour chaque élément. Souvent, la connexion par câble doit être coupée et exploitée directement sur place.
Un travail similaire à différents moments est effectué par les entreprises et les départements MRO. Ils font des réparations planifiées, et si nécessaire, également imprévues des pièces cassées. Ils doivent souvent être rapides, en utilisant les composants corrects et fiables.
Vos défis - nos solutions
- Boutique unique pour les câbles, les connecteurs, les presse-étoupes, outils et accessoires
- Petits MOQ incluant les longueurs personnalisées
- Cordons pré-assemblés
- Indépendant de protocole
- Large gamme de produits catalogue disponible dans le monde entier
- Produits CPR
- e-Shop
- Grande disponibilité et livraison rapide
Votre industrie - vos applications spécifiques
Les solutions de connexion sont notre mission
Câbles Ethernet
- ETHERLINE® P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
- ETHERLINE® H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.5e
- ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A
PROFINET
- ETHERLINE® PN Cat.5e Y 2x2xAWG22
- ETHERLINE® Y FC Cat.5
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® Cat. 6A Y
- ETHERLINE® FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
Cordons Ethernet
PROFIBUS
- UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FC 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1X2X0,64
ASI
CAN
Connecteurs assemblables sur site
Switchs industriels
Câble S/A
Outils